MAX14576
MAX14576
量产USB充电器检测器
符合USB电池充电器规范修订版1.2 (USB BC 1.2)
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高度集成
- VBUS线上可承受-6V至+30V (最大绝对值)高压
- USB电池充电器检测
- 通过USB电池充电器规范修订版1.2的兼容性测试
- USB DCP、SDP和CDP检测
- 专有充电器检测功能(MAX14636/MAX14637)
- USB 2.0高速开关具有33Ω (典型值)导通电阻和4.5pF (典型值)寄生电容
- CDP和CDN提供增强ESD保护
- ±15kV—HBM
- ±15kV—IEC 61000-4气隙放电
- ±8kV—IEC 61000-4-2接触放电
- 如果使用0.1µF或更大陶瓷电容旁路时,VBUS可承受高达±15kV的HBM ESD冲击
- 节省便携设备功耗
- 低电源电流(150µA,典型值)
- 节省空间
- 10引脚、1.6mm x 2.1mm、UTQFN封装
MAX14576/MAX14636/MAX14637为USB充电器检测器,MAX14576/MAX14636/MAX14637已通过USB电池充电器规范修订版1.2 (USB BC 1.2)的兼容性测试。MAX14636/MAX14637还可检测Apple充电器和其它非标准类型充电器。这些器件可检测各种USB电池充电模式,包括标准的下行端口(SDP)、充电下行端口(CDP)以及专用充电器端口(DCP)。器件还支持USB BC 1.2所规定的电池电量耗尽检测。
MAX14576/MAX14636/MAX14637内部模拟开关可以处理USB高速、全速和低速信号。开关具有低导通电阻(3Ω,典型值)和低寄生电容(4.5pF,典型值)。CDN和CDP可承受±15kV人体模式(HBM)、±15kV IEC61000-4-2气隙放电以及±8kV IEC61000-4-2接触放电的ESD冲击。
MAX14576/MAX14636/MAX14637采用10引脚(1.6mm x 2.1mm) UTQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 电子书
- 便携式工业产品
- 平板电脑
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14576CVB+ | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX14576CVB+T | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14576的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论