MAX13444E

量产

±15kV ESD保护、±80V故障保护、失效保护RS-485/J1708收发器

由于节省了高达±80V的过压保护外部元件(如TVS、PTC),从而简化设计、减小电路板尺寸

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±15kV ESD保护
  • ±80V故障保护(±60V MAX13443E)
  • 确保10Mbps数据传输速率(MAX13443E)
  • 用于电信设备的热插拔
  • 真失效保护接收器输入
  • 增强的摆率限制功能有助于实现无差错数据传输(MAX13442E/MAX13444E)
  • 允许总线上挂接最多128个收发器
  • -7V至+12V共模输入电压范围
  • ±6mA折返式限流
  • 工业标准引脚排列
MAX13444E
±15kV ESD保护、±80V故障保护、失效保护RS-485/J1708收发器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口RS-485和RS-422 1
MAX3430 量产 ±80V故障保护、失效保护、1/4单元负载、+3.3V、RS-485收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13444E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览