MAX13443E
MAX13443E
量产±15kV ESD保护、±80V故障保护、失效保护RS-485/J1708收发器
由于节省了高达±80V的过压保护外部元件(如TVS、PTC),从而简化设计、减小电路板尺寸
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- ±15kV ESD保护
- ±80V故障保护(±60V MAX13443E)
- 确保10Mbps数据传输速率(MAX13443E)
- 用于电信设备的热插拔
- 真失效保护接收器输入
- 增强的摆率限制功能有助于实现无差错数据传输(MAX13442E/MAX13444E)
- 允许总线上挂接最多128个收发器
- -7V至+12V共模输入电压范围
- ±6mA折返式限流
- 工业标准引脚排列
MAX13442E/MAX13444E是带故障保护的RS-485和J1708收发器,通信总线线路上出现高达±80V的故障电压时可提供有效保护。MAX13442E/MAX13444E具有低摆率驱动器,能大大降低EMI和反射,实现高达250kbps的无差错数据传输。MAX13443E驱动器的传输速率高达10Mbps。高速MAX13443E RS-485收发器在通信总线线路上出现高达±60V故障电压时可提供有效保护。这些收发器具有折返式限流特性。每个器件内置一路具有三态输出的差分驱动器和一路具有三态输入的差分接收器。1/4单位负载的接收器输入阻抗允许单条总线上挂接多达128个收发器。该器件采用5V电源电压。当接收器输入开路、短路或与空闲数据总线连接时,真失效保护输入可确保接收器输出逻辑高电平。
热插拔电路可消除电路初始化过程中或连接到带电背板上时数据总线上的错误跳变;短路电流限制和热关断电路保护驱动器免受额外功率耗散的损害。片上±15kV ESD保护无需昂贵的外部保护器件。
MAX13442E/MAX13443E/MAX13444E采用8引脚SO封装,额定工作在汽车级温度范围。
应用
- 汽车应用
- HVAC控制
- 工业网络
- RS-422/RS-485通信
- 电信系统
- 卡车及拖车应用
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13443EASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX13443EASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX13443EASA+ | 量产 | |
MAX13443EASA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
接口RS-485和RS-422 1 | ||
MAX3430 | 量产 | ±80V故障保护、失效保护、1/4单元负载、+3.3V、RS-485收发器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13443E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论