MAX13089E

量产

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作在+5.0V
  • 为RS-485/RS-422 I/O引脚提供扩展的ESD保护
    • ±15kV人体模型
  • 真正的失效保护接收器,兼容于EIA/TIA-486
  • DE与/RE的热插拔输入结构
  • 强大的摆率控制功能有助于实现无差错数据传输(MAX13080E-MAX13085E/MAX13089E)
  • 低电流关断模式(MAX13081E/MAX13084E/MAX13087E除外)
  • 可通过引脚选择全/半双工工作(MAX13089E)
  • 为修改双绞线反接提供相位控制(MAX13089E)
  • 总线上允许挂接256个收发器
  • 采用工业标准的8引脚SO封装
MAX13089E
+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13089E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论