MAX13082E
MAX13082E
量产+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 工作在+5.0V
- 为RS-485/RS-422 I/O引脚提供扩展的ESD保护
- ±15kV人体模型
- 真正的失效保护接收器,兼容于EIA/TIA-486
- DE与/RE的热插拔输入结构
- 强大的摆率控制功能有助于实现无差错数据传输(MAX13080E-MAX13085E/MAX13089E)
- 低电流关断模式(MAX13081E/MAX13084E/MAX13087E除外)
- 可通过引脚选择全/半双工工作(MAX13089E)
- 为修改双绞线反接提供相位控制(MAX13089E)
- 总线上允许挂接256个收发器
- 采用工业标准的8引脚SO封装
MAX13080E-MAX13089E是+5.0V供电、具有±15kV ESD保护的RS-485/RS-422收发器,具有一路驱动器和一路接收器。这些器件包括失效保护电路,当接收器输入开路或短路时接收器确保输出逻辑高电平。如果挂接在总线上的所有发送器都禁用(高阻),接收器将输出逻辑高电平。MAX13080E-MAX13089E具有热插拔能力,在上电或热插入时可以消除总线上的错误跳变。
MAX13080E/MAX13081E/MAX13082E具有低摆率驱动器,能够减小EMI和由于不恰当的电缆端接所引起的反射,实现高达250kbps的无差错数据传输;MAX13083E/MAX13084E/MAX13085E具有限摆率驱动器,可实现高达500kbps的传输速率;MAX13086E/MAX13087E/MAX13088E驱动器的摆率不受限制,可以实现高达16Mbps传输速率;MAX13089E的摆率可以由引脚选择,以适应250kbps、500kbps和16Mbps的传输速率。
MAX13082E/MAX13085E/MAX13088E用于半双工通信,MAX13080E/MAX13081E/MAX13083E/MAX13084E/MAX13086E/MAX13087E用于全双工通信。MAX13089E可以设置为半双工或全双工通信,并具有独立的、可以通过引脚设置的接收器与发送器输出相位。
无负载或驱动器禁用的满负荷情况下,MAX13080E-MAX13089E收发器吸取1.2mA电源电流。所有器件的接收器具有1/8单位负载输入阻抗,总线上可以挂接多达256个收发器。
MAX13080E/MAX13083E/MAX13086E/MAX13089E采用14引脚PDIP和14引脚SO封装。MAX13081E/MAX13082E/MAX13084E/MAX13085E/MAX13087E/MAX13088E采用8引脚PDIP和8引脚SO封装。这些器件可以工作在商用级、扩展工业级和汽车级温度范围。
应用
- 工业控制
- 仪表
- 照明系统
- PROFIBUS
- 安全系统
- 电信
- 电表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13082EASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX13082EASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX13082ECPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX13082ECSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX13082ECSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX13082EEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX13082EESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX13082EESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX13082EASA+ | 量产 | |
MAX13082EASA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX13082ECSA+ | 量产 | |
MAX13082ECSA+T | 量产 | |
MAX13082EESA+ | 量产 | |
MAX13082EESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13082E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论