MAX1169
量产58.6ksps、16位、2线串行ADC,14引脚TSSOP封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高速I²C兼容的串行接口
- 400kHz快速模式
- 1.7MHz高速模式
- +4.75V至+5.25V单电源供电
- +2.7V至+5.5V可调逻辑电平
- 内部+4.096V基准
- 外部基准:1V至VAVDD
- 内部4MHz转换时钟
- 58.6ksps采样速率
- 转换之间AutoShutdown模式
- 低功耗
- 58.6ksps下5.0mW
- 50ksps下4.2mW
- 10ksps下2.0mW
- 1ksps下0.23mW
- 关断模式下功耗3µW
- 小型14引脚TSSOP封装
MAX1169是一款低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),具有自动关断功能、片上4MHz时钟、+4.096V内部基准以及可以工作在快速和高速模式下的I²C兼容2线串行接口。
MAX1169采用单电源供电,在58.6ksps最高转换速率下功耗为5mW。AutoShutdown™在两次转换之间将器件关断,在1ksps吞吐率时电源电流减小至50µA以内。可选的独立数字供电电压允许与+2.7V至+5.5V数字逻辑直接接口。
MAX1169使用内部4MHz时钟对单路模拟输入进行单极性转换。满量程模拟输入范围由内部基准或外部提供的1V至VAVDD基准电压决定。
四个地址选择输入端(ADD0至ADD3)允许在同一总线上挂接16个MAX1169器件。
MAX1169采用14引脚TSSOP封装,提供商用级与扩展级工作温度范围。引脚兼容的14位器件请参考MAX1069数据资料。
应用
- 电池供电测试设备
- 手持式便携应用
- 医疗仪器
- 接收信号强度指示
- 太阳能供电远端系统
- 系统监控
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1169BEUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1169BEUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX1169BEUD+ | 量产 | |
MAX1169BEUD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 7 | ||
MAX1069 | 量产 | 58.6ksps、14位、2线串行ADC,14引脚TSSOP封装 |
MAX1162 | 量产 | 16位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断 |
MAX1165 | 量产 | 低功耗、16位模数变换器,并行接口 |
MAX1166 | 量产 | 低功耗、16位模数变换器,并行接口 |
MAX1135 | 量产 | 150ksps、16位ADC,3.3V单电源供电 |
MAX11167 | 量产 | 16位、250ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装 |
MAX11100 | 量产 | 16位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式 |
多路复用模数转换器 4 | ||
MAX1167 | 量产 | 多通道、16位、200ksps模数转换器 |
MAX1168 | 量产 | 多通道、16位、200ksps模数转换器 |
MAX127 | 量产 | 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口 |
MAX128 | 量产 | 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1169的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论