MAX1069

量产

58.6ksps、14位、2线串行ADC,14引脚TSSOP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高速I²C兼容串行接口
    • 400kHz快速模式
    • 1.7MHz高速模式
  • +4.75V至+5.25V单电源供电
  • +2.7V至+5.5V可调节逻辑供电范围
  • 内部+4.096V基准
  • 外部基准:1V至VAVDD
  • 内置4MHz转换时钟
  • 58.6ksps采样率
  • 转换之间AutoShutdown
  • 低功耗
    • 58.6ksps时5.0mW
    • 50ksps时4.2mW
    • 10ksps时2.0mW
    • 1ksps时0.23mW
    • 关断时3µW
  • 小尺寸14引脚TSSOP封装
MAX1069
58.6ksps、14位、2线串行ADC,14引脚TSSOP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1145 150ksps、14位ADC,3.3V单电源供电
单通道模数转换器 6
MAX1169 量产 58.6ksps、16位、2线串行ADC,14引脚TSSOP封装
MAX1062 量产 14位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断
MAX1065 量产 低功耗、14位模数转换器,并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1069的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览