MAX128

量产

多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口

首款2线、12位、8通道、串行ADC,具有±17V故障保护输入

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12位分辨率,1/2 LSB线性度
  • +5V单电源供电
  • I2C兼容双线式串行接口
  • 四个软件可选的输入范围
    • MAX127:0至+10V、0至+5V、±10V、±5V
    • MAX128:0 至 +VREF、0 至 +VREF/2、±VREF、±VREF/2
  • 8个模拟输入通道
  • 8ksps采样速率
  • 可承受±16.5V过压的输入多路复用器
  • 内部4.096V或外部基准电压源
  • 两种关断模式
  • 24引脚窄体PDIP或28引脚SSOP封装
MAX128
多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 3
MAX1270 量产 多量程、+5V、8通道、串行12位ADC
MAX1271 量产 多量程、+5V、8通道、串行12位ADC
MAX11613 量产 低功耗、4/8/12通道、I²C、12位ADC,超小尺寸封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX128的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论