MAX11410
量产具有PGA的24位多通道低功耗1.9ksps Δ-Σ ADC
集成准确检测功能的低功耗、高精度ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高分辨率和低噪声,支持宽动态范围信号源
- 24位分辨率
- 可编程增益放大器提供以下增益选项:1、2、4、8、16、32、64和128
- 为50Hz和60Hz电源线提供90dB同时抑制
- 3ppm INL(典型值),无失码
- 优化的特性,可实现更高效的系统设计
- 10个模拟输入可任意组合,以实现单端/全差分
- 两个专用/一个共享差分基准电压输入
- 失调和增益可根据需要自校准
- 低功耗高能效系统
- 模拟电源范围:2.7V至3.6V
- I/O电源范围:1.7V至3.6V
- <1μA(休眠模式)
- 标准SPI兼容控制接口
- 可选用内部/外部振荡器
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 小型28引脚4mm x 4mm TQFN封装:无铅且符合RoHS标准
MAX11410是一款低功耗、多通道、24位Δ-Σ ADC,其特性和规格均针对精密传感器测量进行了优化。
输入部分包括一个低噪声可编程增益放大器(PGA),具有非常高的输入阻抗,并提供1x至128x增益选项,以优化整体动态范围。当PGA未使用时,输入缓冲区将信号输入与开关电容采样网络隔离,使得使用高阻抗源也能轻松驱动该ADC。
几个集成功能可简化精密传感器应用。可编程匹配电流源为电阻传感器提供激励。额外的电流沉和电流源有助于检测传感器断线故障。10通道输入多路复用器提供了复杂的多传感器测量所需的灵活性。GPIO减少了隔离组件,并简化了对开关或其他电路的控制。
在单周期模式下使用时,数字滤波器可在单个转换周期内稳定。可用的FIR数字滤波器允许在16ms内单周期稳定,同时对50Hz和60Hz线路噪声提供90dB以上的抑制。
集成的片内振荡器无需外部元件。如果需要,可以改用外部时钟源。通过SPI兼容串行接口访问控制寄存器和转换数据。
应用
- 便携式仪表
- 电阻电桥测量
- 传感器测量
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11410ATI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX11410ATI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 17, 2018 - 1722C ASSEMBLY |
||
MAX11410ATI+ | 量产 | |
MAX11410ATI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max11410的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论