MAX11270

量产

24位、10mW、130dB SNR、64ksps Δ-Σ ADC,集成PGA

同类产品功耗最低、SNR最高的24位ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高分辨率,适用于宽动态范围仪器仪表
    • 130dB SNR @ 1.9sps
    • 112dB SNR @ 1000sps
    • 20.4位无噪声分辨率 @ 1.9sps
    • 17.4位无噪声分辨率 @ 1000sps
  • 电池寿命较长,适用于便携应用
    • 工作模式电流为2.4mA
    • PGA低噪声模式电流为4.4mA
    • 1µA休眠电流
  • 高精度直流测量
    • 1ppm INL (典型值),4ppm (最大值)
  • 单电源或双电源供电,灵活的输入电压范围
    • 2.7V至3.6V (单电源)或±1.8V (双电源)
  • 灵活的高性能滤波器架构,简化设计
    • 可编程SINC + FIR + IIR
    • 线性或最小相位响应
    • 可编程高通滤波器
    • 可选择FIR数据率:62.5sps至8ksps
  • 支持系统集成
    • 低噪声PGA,增益可设置为1、2、4、8、16、32、64、128
    • 信号缓冲器选项
    • 3个通用I/O
  • 可根据需要进行器件和系统的增益、失调校准
  • 可靠的24引脚TSSOP封装
MAX11270
24位、10mW、130dB SNR、64ksps Δ-Σ ADC,集成PGA
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX11270EVKIT

MAX11270评估板

特性和优点

  • 高速USB、FMC连接器和PMOD连接器
  • 5MHz SPI接口
  • 不同样本大小和采样率
  • 可收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
  • 时域、频率和直方图
  • 将图表保存为jpg、bmp或csv格式
  • 同步输入和同步输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
  • 板载(MAX542)用于产生直流信号
  • 板载电压基准(MAX6126)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件
  • 可保存ADC配置

产品详情

评估板(EV kit)演示MAX1127X家族24位、64ksps、集成PGA的Δ-Σ ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:

  1. 独立模式:在“独立”模式下,评估板通过USB电缆连接PC,可实现部分评估板功能,采样率和样本大小有限。
  2. FPGA模式:在“FPGA”模式下,评估板通过引脚数很少的FMC连接器连接Avnet ZedBoard™。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接PC,允许GUI执行不同的操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
  3. 用户提供SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供两个12引脚Pmod接头,可通过用户提供的SPI接口连接RDYB、SCLK、DIN、DOUT和CSB信号。

    评估板包括Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1兼容软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、板载或外部基准选项,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图,能够将图表保存为.jpg或.csv格式。

    ZedBoard电路板支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由ZedBoard或本地12V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。

    MAX11270评估板已安装采用24引脚TSSOP封装的MAX11270EUG+。

    应用

    • ATE
    • 高精度便携式传感器
    • 医疗装置
    • 科学仪器

MAX11270EVKIT
MAX11270评估板

参考电路

MAXREFDES1152
MAXREFDES1152 参考设计

基于MAX11270的四通道通用模拟输入

特性和优点

  • 高精度测量
  • 0至+10V电压输入
  • 0至20mA电流输入
  • 四通道
  • 每路通道可配置为电压或电流输入
  • 24V输入保护
  • 电源和数据隔离
  • 电路板校准
  • 连接器提供24V输出
  • 可使能或禁止24V输出

MAXREFDES75
MAXREFDES75 参考设计

MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出

特性和优点

  • 比例测量或与高精度电压基准进行比较测量
  • 用户可编程传感器(负载单元)的失调和增益校准
  • 用户可编程DAC的失调和增益校准
  • 用户可编程电压输出范围映射
maxrefdes1246 image 1
MAXREFDES1246 参考设计

使用MAX11270的±10V或±20mA 4通道通用模拟输入

特性和优点

  • 高精度测量
  • -10V至+10V电压输入
  • -20mA至20mA电流输入
  • 四个通道
  • 每个通道均可配置为电压或电流输入
  • 24V输入保护
  • 隔离电源和数据
  • 电路板校准
  • 连接器提供24V输出
  • 24V输出使能或禁用
MAXREFDES1152
基于MAX11270的四通道通用模拟输入
MAXREFDES75
MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出
MAXREFDES1246
使用MAX11270的±10V或±20mA 4通道通用模拟输入

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11270的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论