eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM4622A

推荐新设计使用

双通道超薄 2A 或单通道 4A 降压型 DC/DC μModule 稳压器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 占板面积 <1cm2 的完整解决方案
  • 宽输入电压范围:3.6V 至 20V
  • 1.5V 至 12V 输出电压
  • 双通道 2A (3A 峰值) 或单通道 4A 输出电流
  • 在整个负载、电压和温度范围内提供 ±1.5% 的最大总输出电压调节误差
  • 电流模式控制、快速瞬态响应
  • 外部频率同步
  • 多相可并联和均流
  • 输出电压跟踪和软启动能力
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 过压输入和过热保护
  • 电源良好指示器
  • 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 和 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装
LTM4622A
双通道超薄 2A 或单通道 4A 降压型 DC/DC μModule 稳压器
LTM4622A Application Circuit LTM4622A Performance Graph LTM4622A Pin Configuration LTM4622A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2975 推荐新设计使用 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2568A

LTM4622A演示板 | 超薄双通道降压μModule;4V ≤ VIN ≤ 20V,VOUT1 = 5V (2A),VOUT2 = 3.3V (2A)

产品详情

演示电路2568A采用LTM4622A μModule®稳压器。这是一款微小纤薄型高性能、高效率、双通道降压型稳压器。LTM4622A的工作输入电压范围为3.6 V至20 V,能够为每个通道提供高达2A的输出电流。每个输出电压的可编程范围为1.5V至12V。LTM4622A是一款完整的纤薄型DC-DC负载点稳压器,采用耐热性能增强型6.25 mm × 6.25 mm × 1.82 mm LGA封装,仅需几个输入和输出电容器。可通过TRACK/SS引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。通过MODE引脚可实现外部时钟同步。要在低负载电流下实现高效率,可以在噪声敏感度较低的应用中使用MODE引脚跳线(JP3)选择Burst Mode®选项进行操作。要处理或修改演示电路2568A,必须仔细阅读此演示手册与LTM4622A数据手册。

DC2568A
LTM4622A演示板 | 超薄双通道降压μModule;4V ≤ VIN ≤ 20V,VOUT1 = 5V (2A),VOUT2 = 3.3V (2A)
 DC2568A Demo Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltm4622a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览