LTM4616
推荐新设计使用每通道 8A 输出的双通道、低 VIN DC/DC µModule 稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 完整的双通道 DC/DC 稳压器系统
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 双通道 8A 输出、或单通道 16A 输出 (具一个 0.6V 至 5V 电压范围)
- 输出电压跟踪和裕度调节
- ±1.75% 总 DC 输出误差 (-55ºC 至 125ºC)
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 电源良好跟踪和裕度调节
- 过流 / 热停机保护
- 内置频率同步
- 扩频调制
- 多相运作
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 输出过压保护
- 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准 (LGA 和 BAG) 的涂层
- 小占板面积表面贴装、扁平 (15mm x 15mm x 2.82mm) LGA 和 (15mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装
LTM®4616 是一款完整的双通道、两相、每通道 8A 输出、开关模式 DC/DC 电源稳压器系统,采用 15mm x 15mm 表面贴装型 LGA 或 BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。LTM4616 的工作输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,可支持两个位于 0.6V 至 5V 电压范围之内的输出 (各由单个外部电阻器来设定)。该高效率设计为每个输出提供了高达 8A 的连续电流 (峰值为 10A)。仅需采用大容量的输入和输出电容器 (视纹波要求而定)。该器件还能够针对一个高达 16A 的两相单路输出进行配置。
两个扁平的封装能够利用 PC 板背面上的未用空间,以实现高密度负载点调节。
故障保护功能包括过压保护、过流保护和热停机。该电源模块采用节省空间和耐热增强型的 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 和 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装。LTM4616 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
输入和输出的不同组合
输入数目 | 输出数目 | IOUT (最大值) |
2 | 2 | 8A, 8A |
2 | 1 | 16A |
1 | 2 | 8A, 8A |
1 | 1 | 16A |
Applications
- 电信、网络和工业设备
- 存储器和 ATCA、PCI Express 卡
- 电池供电式设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 4
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4616EV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4616EY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4616IV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4616IY | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4616IY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4616MPV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4616MPY | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4616MPY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4616EV#PBF | 量产 | |
LTM4616EY#PBF | 量产 | |
LTM4616IV#PBF | 量产 | |
LTM4616IY | 量产 | |
LTM4616IY#PBF | 量产 | |
LTM4616MPV#PBF | 量产 | |
LTM4616MPY | 量产 | |
LTM4616MPY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4616EV#PBF | 量产 | |
LTM4616EY#PBF | 量产 | |
LTM4616IV#PBF | 量产 | |
LTM4616IY | 量产 | |
LTM4616IY#PBF | 量产 | |
LTM4616MPV#PBF | 量产 | |
LTM4616MPY | 量产 | |
LTM4616MPY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM4616 Demo Circuit - Dual 8A, Step-Down uModule (5V to 1.8V @ 8A & 1.2V @ 8A)
- LTM4616 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4616
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltm4616的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论