LTM4615

推荐新设计使用

三路输出、低电压 DC/DC μModule 稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具 1.5V VLDO 的双路 4A 输出电源
  • 短路和过热保护
  • 电源良好指示器
开关稳压器部分 — 电流模式控制
  • 输入电压范围:2.375V 至 5.5V
  • 每通道可提供 4A DC (典型值)、5A 峰值输出电流
  • 每通道可提供 0.8V 至高达 5V 输出,可并联
  • ±2% 总 DC 输出误差
  • 输出电压跟踪
  • 效率高达 95%
  • 可编程软起动
VLDO 部分
  • VLDO,1.14V 至 3.5V 输入范围
  • VLDO,0.4V 至 2.6V,1.5A 输出
  • VLDO,40dB 电源抑制 (在 fSW)
  • ±1% 总 DC 输出误差
  • 外形小巧且非常扁平的封装:15mm x 15mm x 2.82mm


LTM4615
三路输出、低电压 DC/DC μModule 稳压器
1.2V at 4A, 1.5V at 4A and 1V at 1A DC/DC µModule® Regulator Efficiency vs Output Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTM4644
LTM4644-1
具有可配置4A输出阵列的四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器
三电源监控器 1
LTC2911 推荐新设计使用 具电源故障比较器的精准型三通道电源监视器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1367A

LTM4615EV Demo Board | µModule Regulator, Dual 4A Plus VLDO, 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.8V @ 4A, VOUT2 = 1.2V @ 2.5A, VOUT3 = 1V @ 1.5A

产品详情

Demonstration circuit 1367A features the LTM4615EV, a triple output μModule® regulator consisting of two switch-mode outputs and one LDO output. Each LTM4615 DC/DC converter has a separate input and enable pin. The input supply voltage is 2.5V to 5.5V and the demo board provides outputs of 1.8V @ 4A, 1.2V @ 2.5A and 1V @ 1.5A. The LTM4615's maximum load current is 4A for each switch-mode channel and 1.5A for the VLDO channel. However the DC1367A is configured with the LDO input supply connected to the VOUT2 whose maximum output current decreases accordingly. Derating is necessary for certain VIN, VOUT and thermal conditions.

DC1367A
LTM4615EV Demo Board | µModule Regulator, Dual 4A Plus VLDO, 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.8V @ 4A, VOUT2 = 1.2V @ 2.5A, VOUT3 = 1V @ 1.5A
DC1367A - Schematic

参考电路

DK-SI-5SGTMC7N Signal Integrity Kit
Altera Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix V GT Edition 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix V GT Edition
DK-SI-5SGTMC7N Signal Integrity Kit
LTC Parts List
DK-SI-5SGTMC7N Block Diagram
DK-SI-5SGTMC7N Power Tree

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4615的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览