LTC2911
推荐用于新设计具电源故障比较器的精准型三通道电源监视器
- 产品模型
- 60
产品详情
- 超低电压复位:保证 VCC = 0.5V
- 可同时监视 3 个输入:
- 3.3V、5V、可调 (LTC2911-1)
- 3.3V、2.5V、可调 (LTC2911-2)
- 3.3V、1.8V、可调 (LTC2911-3)
- 3.3V、1.2V、可调 (LTC2911-4)
- 3.3V、可调、可调 (LTC2911-5)
- ±1.5% 门限准确度
- 电源故障监视器
- RST 状态可以保持以用于裕度调节
- 低电源电流:30μA (典型值)
- 具输入干扰免疫力
- 可调复位超时周期
- 可选择的内部超时节省了组件
- 节省空间的 8 引脚 TSOT-23 封装和 3mm x 2mm DFN 封装
LTC®2911 是一款具有一个电源故障比较器的低功率、高准确度、三通道电源监视器。复位超时可以利用一个外部电容器来选择,或设定至一个在内部产生的 200ms。
V1 引脚用于监视一个 3.3V 电源。V2 引脚负责监视一个 5V、2.5V、1.8V、1.2V或可调电源。第三个可调输入具有一个 0.5V 的标称门限,因而允许利用一个阻性分压器来配置其门限。所有三个比较器在整个工作温度范围内均具有一个 1.5% 的严格门限准确度,而一个干扰滤波器则用于确保可靠的复位操作。
一个备用的比较器可通过配置以提供低电压情况的预警。当 PFI 输入的电压降至 0.5V 以下时,它将导致 PFO 输出拉至低电平,因而允许利用一个阻性分压器来配置电源故障门限。TMR 引脚上提供的一种锁存功能使得能够对 RST 输出进行锁存以防止系统复位,从而简化了裕度测试。
Applications
- 网络服务器
- 台式电脑和笔记本电脑
- 汽车和工业电子设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2911CDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911CDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911CDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911CDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911CDDB-3#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911CDDB-3#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911CDDB-4#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911CDDB-4#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911CDDB-5#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911CDDB-5#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911CTS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911CTS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911CTS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911CTS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911CTS8-3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911CTS8-3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911CTS8-4#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911CTS8-4#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911CTS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911CTS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911HDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911HDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911HDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911HDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911HDDB-3#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911HDDB-3#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911HDDB-4#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911HDDB-4#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911HDDB-5#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911HDDB-5#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911HTS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911HTS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911HTS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911HTS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911HTS8-3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911HTS8-3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911HTS8-4#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911HTS8-4#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911HTS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911HTS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911IDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911IDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911IDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911IDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911IDDB-3#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911IDDB-3#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911IDDB-4#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911IDDB-4#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911IDDB-5#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911IDDB-5#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2911ITS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911ITS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911ITS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911ITS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911ITS8-3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911ITS8-3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911ITS8-4#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911ITS8-4#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911ITS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2911ITS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2911的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论