LTC7106
推荐新设计使用具 PMBus 接口的 7 位电流 DAC
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- ±0.8% IDAC 正输出电流准确度 (在整个温度范围内)
- ±1.5% IDAC 负输出电流准确度 (在整个温度范围内)
- 符合 PMBus/I2C 标准的串行接口
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 当停用时在 IDAC 输出端上呈现高阻抗
- 宽的 IDAC 工作电压范围 (0.4V 至 2.0V)
- 7 位可编程 DAC 输出电流用于 DC/DC VOUT 控制
- 宽范围 IDAC 输出电流:±16μA 至 ±256μA
- 可编程转换速率:每个位 500ns 至 3ms
- 采用 10 引脚 (3mm x 2mm) DFN 封装
LTC®7106 是一款精准的 PMBus 控制型双向电流数模转换器,其可调节任何基于 VFB 之传统稳压器的输出电压。LTC7106 能与绝大多数电源管理控制器或稳压器配合工作,以实现输出电压的数字控制。内部上电复位电路把 DAC 输出电流保持在零 (高阻抗 IDAC),直到执行一个有效写操作为止。该器件的特点包括一个用于简易连接至几乎任何阻抗电阻分压器的范围位、和一个用于控制 DC/DC 稳压器的 “Run” 或 “Enable” 引脚的漏极开路 GPO 输出。对于大多数应用而言,运用正确的设计可显著地减低电流 DAC 误差。有关 VOUT 准确度的更多细节请见本产品手册的“Application Information”部分。LTC7106 由具有图形用户界面 (GUI) 的 ADI LTpowerPlay® 开发工具提供支持。
Applications
- 通用型电源系统
- 电信系统
- 工业应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 1
评估设计文件 1
信息 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7106EDDB#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC7106EDDB#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC7106IDDB#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC7106IDDB#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 18, 2020 - 20_0151 LTC7106 DIE REVISION |
||
LTC7106EDDB#TRMPBF | 量产 | |
LTC7106EDDB#TRPBF | 量产 | |
LTC7106IDDB#TRMPBF | 量产 | |
LTC7106IDDB#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2975 | 推荐新设计使用 | 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具