LTC6412

最后购买期限

800MHz、31dB 范围模拟控制型 VGA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 800MHz -3dB 小信号带宽
  • 连续可调的增益控制
  • -14dB 至 +17dB 对数线性 (Linear-in-dB) 增益范围
  • 在所有的增益设定值条件下实现了 35dBm OIP3 (在 240MHz)
  • 10dB 噪声系数 (在最大增益条件下)
  • 在所有增益条件下 (IIP3 – NF) = +8dBm (在 240MHz)
  • 2.7nV/√Hz 输出参考噪声
  • 差分输入和输出
  • 所有增益条件下的 50Ω 输入阻抗
  • 单电源操作从 3V 至 3.6V
  • 110mA 电源电流
  • 4mm x 4mm x 0.75mm 24 引脚 QFN 封装
LTC6412
800MHz、31dB 范围模拟控制型 VGA
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
信号链µModule接收器 1
LTM9013 最后购买期限 300MHz 宽带接收器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

eval board
DC1464A

LTC6412 | 800 MHz, 31dB Range Analog-Controlled VGA

产品详情

DC1464A: Demo Board for the LTC6412 800MHz, 31dB Range Analog-Controlled VGA.

eval board
DC1600A

LTC6412, LTC2261-14 | 10MHz to 800MHz, 31dB Range Analog Controlled VGA

产品详情

DC1600A: Demo Board for the LTC6412 800MHz, 31dB Range Analog-Controlled VGA.

DC1464A
LTC6412 | 800 MHz, 31dB Range Analog-Controlled VGA
DC1600A
LTC6412, LTC2261-14 | 10MHz to 800MHz, 31dB Range Analog Controlled VGA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6412的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览