LTM9013

最后购买期限

300MHz 宽带接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成型 I/Q 解调器、IF 放大器、和双通道 14 位、310Msps 高速 ADC
  • 外部高通滤波器允许进行带宽调节
  • 用于每个通道的 300MHz 低通滤波器
  • RF 输入频率范围:0.7GHz 至 4GHz
  • 50Ω 单端 RF 端口
  • 50Ω 差分 LO 端口
  • 频率平坦度:1.3dB (典型值)
  • 在 -7dBFS 具有 66dBc IM3 电平
  • 在 -1dBFS 具有 59dB SNR
  • 并联 DDR LVDS 输出
  • 时钟占空比稳定器
  • 低功率:2.6W
  • 停机和打盹模式
  • 15mm x 15mm BGA 封装

LTM9013
300MHz 宽带接收器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DC1931B

DC1931B LTM9013-AA Demo Board, 300MHz Digital Pre-Distortion Receiver, Requires DC1371

产品详情

Demonstration circuit DC1931 is a 300MHz wideband/digital pre-distortion (DPD) receiver subsystem featuring the LTM9013. The DC1931 card is designed to plug into the DC1371 data acquisition demo board. It is configured with an IF highpass filter, designed to provide a corner frequency of approximately 1MHz. Other corner frequencies may be realized by changing a small number of element values on the DC1931; see the LTM9013 data sheet for details.

DC1931B
DC1931B LTM9013-AA Demo Board, 300MHz Digital Pre-Distortion Receiver, Requires DC1371

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM9013的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览