LTC6260
LTC6260
最后购买期限1.3MHz、20μA、高电源效率、轨至轨 I/O 运放
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 增益带宽乘积:1.3MHz
- 低静态电流:20μA
- C-Load™ 运放可驱动全电容性负载
- 失调电压:400μV (最大值)
- 轨至轨输入和输出
- 电源电压范围:1.8V 至 5.25V
- EMI 抑制比:45dB (在 1GHz)
- 输入偏置电流:75nA (最大值)
- CMRR / PSRR:95dB / 90dB
- 停机电流:7μA (最大值)
- 工作温度范围: –40°C 至 125°C
- 单通道器件采用 6 引脚 TSOT-23, 2mm x 2mm DFN 封装
- 双通道器件采用 8 引脚 MS8、MS10、TSOT-23、2mm x 2mm DFN 封装
- 四通道器件采用 MS16 封装
LTC®6258 / LTC6259 / LTC6260 是单通道 / 双通道 / 四通道运算放大器,具有低噪声、低功率、低电源电压、以及轨至轨输入和输出。这些器件可在具有或没有电容性负载时提供稳定的单位增益。它们拥有 1.3MHz 增益-带宽乘积、0.24V/μs 转换速率,而且在采用 1.8V 至 5.25V 电源电压工作时,每个放大器仅消耗 20μA 的电源电流。低电源电流、低电源电压、高增益带宽乘积与低噪声的组合使 LTC6258 系列在诸多具有相似电源电流的轨至轨输入 / 输出运放产品当中别具一格。这些运算放大器非常适合于高电源效率应用。
对于那些需要断电功能的应用,分别采用 2mm x 2mm DFN 和 MS10 封装的 LTC6258 和 LTC6259 提供了停机功能,该功能可把电流消耗降低至 7μA (最大值)。
LTC6258 系列可用作众多市售运放的直接替代产品,以减少功耗及改善输入 / 输出范围和性能。
Applications
- 微功率有源滤波器
- 便携式仪表
- 电池或太阳能供电型系统
- 汽车电子
参考资料
数据手册 1
设计笔记 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6260HMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6260HMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6260IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC6260IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6260HMS#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6260HMS#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6260IMS#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6260IMS#TRPBF | 最后购买期限 | |
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6260HMS#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6260HMS#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6260IMS#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6260IMS#TRPBF | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC6085 | 量产 | 四通道、1.5MHz、轨至轨、CMOS 放大器 |
工具及仿真模型
LTspice 4
- LTC6258/LT6656 Demo Circuit - Low Noise Reference for a Low Current Starting Reference
- LTC6258 Demo Circuit - Lower Power LED Driver with Voltage Command
- LTC6258 Demo Circuit - LED Driver With Self-Oscillation
- LTC6258/LTC6992 Demo Circuit - Low Power Sinewave Generator
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6260
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6260的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论