LTC6085
量产四通道、1.5MHz、轨至轨、CMOS 放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 低失调电压:750μV (最大值)
- 低失调漂移:5μV/℃ (最大值)
- 低输入偏置电流:
- 1pA (25℃ 时的典型值)
- 40pA (≤ 85℃)
- 轨至轨输入和输出
- 2.5V 至 5.5V 工作电压范围
- 增益带宽乘积:1.5MHz
- CMRR:70dB (最小值)
- PSRR:94dB (最小值)
- 电源电流:每个放大器为 110μA
- 停机电流:每个放大器为 1.1μA
- 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装 (LTC6084) 以及 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装 (LTC6085)
LTC®6084/LTC6085 是双通道/四通道、低成本、低失调、轨至轨输入/输出、单位增益稳定的 CMOS 运算放大器,具有1pA的输入偏置电流。
一个 1.5MHz 的增益带宽和 0.5V/μs 的转换速率,再加上宽电源范围和一个 0.75mV的低失调电压,使得 LTC6084/LTC6085 适用于从数据采集到医疗设备和消费类电子产品等等的众多应用。110μA 的电源电流和停机模式非常适合于那些需要高性能和极低功率的信号处理应用。
LTC6084/LTC6085 具有一个其摆幅在任一电源轨的 5mV 之内的输出级,旨在较大限度地扩展低电源应用中的信号动态范围。输入共模范围包括整个电源电压。这些运算放大器的规格是针对 2.5V 和 5V 电源电压以及 -40℃ 至 125℃ 的温度范围而拟订的。双通道放大器 LTC6084 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装。四通道放大器 LTC6085 采用 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装。
应用
- 便携式测试设备
- 医疗设备
- 消费类电子产品
- 数据采集
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6085CDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6085CDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6085CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6085CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6085HDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6085HDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6085HGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6085HGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC6085CGN#PBF | 量产 | |
LTC6085CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC6085HGN#PBF | 量产 | |
LTC6085HGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC6085CGN#PBF | 量产 | |
LTC6085CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC6085HGN#PBF | 量产 | |
LTC6085HGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6085
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6085的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论