LTC6104
推荐用于新设计高电压、高压侧、双向电流检测放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 宽电源范围:4V 至 60V (70V 绝对最大值)
- 低失调电压:±450μV (最大值)
- 快速响应:1μs 响应时间
- 增益可利用外部电阻器进行配置;每个方向均可进行增益配置
- 低输入偏置电流:170nA (最大值)
- PSRR:110dB (最小值)
- 输出电流:±1mA (最大值)
- 低电源电流:520μA,VS = 12V
- 规格在 –40°C 至 125°C 的温度范围
- 采用 8 引脚 MSOP 封装
LTC®6104 是一款通用的高电压、高压侧、双向电流检测放大器。卓越的器件特性提供了设计灵活性:±450μV 的最大失调和仅为 520μA 的电流消耗 (在 12V 电压条件下的典型值)。LTC6104 采用 4V 至 60V 的电源工作。
LTC6104 通过一个外部检测电阻器 (并联电阻器) 两端的电压来监视双向电流。该检测电压随后被转换为一个参考于地的信号。增益利用三个外部电阻器来设定,并可针对两个方向单独地配置。低的 DC 失调允许使用一个小的并联电阻器和大的增益设定电阻器。因此,分流器中的功耗是极少的。
宽工作电源范围和高准确度使 LTC6104 非常适合众多的汽车、工业和电源管理应用。500mV 的最大输入检测电压允许监视多种电流。快速响应使得 LTC6104 成为负载电流告警和关闭保护控制的理想选择。凭借非常低的电源电流,LTC6104 适合于对功耗敏感的应用。
LTC6104 采用 8 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 电流分流器测量
- 电池监视
- 遥测
- 电源管理
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 1
视频 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6104CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6104CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6104HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6104HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6104IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6104IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC6104CMS8#PBF | 量产 | |
LTC6104CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6104HMS8#PBF | 量产 | |
LTC6104HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6104IMS8#PBF | 量产 | |
LTC6104IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6104CMS8#PBF | 量产 | |
LTC6104CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6104HMS8#PBF | 量产 | |
LTC6104HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6104IMS8#PBF | 量产 | |
LTC6104IMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
电流检测放大器 1 | ||
LTC4151 | 量产 | 高电压 I2C 电流和电压监视器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6104
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6104的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论