LTC4234
LTC4234
推荐新设计使用20A、保证 SOA 热插拔控制器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
- 小占板面积
- 4mΩ MOSFET (包括 RSENSE)
- 保证的安全工作区:81W,30ms
- 宽工作电压范围:2.9V 至 15V
- 准确度达 11% 的可调电流限值
- 电流和温度监视器输出
- 过热保护
- 故障之前的可调电流限制定时器
- 电源良好和故障输出
- 可调浪涌电流控制
- 准确度为 2.5% 的欠压和过压保护
- 与LTC4233引脚兼容
- 采用 38 引脚 (5mm x 9mm) QFN 封装
LTC®4234 是一款针对热插拔 (Hot Swap™) 应用的集成型解决方案,其允许电路板在带电背板上安全地插入和拔出。该器件把一个热插拔控制器、功率 MOSFET 和电流检测电阻器集成在单个封装中,以满足小型化应用的要求。对 MOSFET 的安全工作区进行了生产测试,并保证其能承受热插拔应用中的应力。
LTC4234 提供了单独的浪涌电流控制以及一个 11% 准确的 22.5A 电流限值和依存于输出的电流折返功能。电流限制门限可以采用 ISET 引脚进行动态调整。其他特点包括一个负责放大检测电阻器电压 (旨在执行以地为参考电位的电流检测) 的电流监视器输出和一个 MOSFET 温度监视器输出。另外,该器件还提供了热限制、过压、欠压和电源良好监视功能。对于 10A 可兼容版本,请参见 LTC4233。
Applications
- 高可用性服务器
- 固态驱动器
- 工业
- 240W、12V 系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
视频 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4234CWHH#PBF | 38-Lead Plastic QFN (5mm × 9mm) | ||
LTC4234CWHH#TRPBF | 38-Lead Plastic QFN (5mm × 9mm) | ||
LTC4234HWHH#PBF | 38-Lead Plastic QFN (5mm × 9mm) | ||
LTC4234HWHH#TRPBF | 38-Lead Plastic QFN (5mm × 9mm) | ||
LTC4234IWHH#PBF | 38-Lead Plastic QFN (5mm × 9mm) | ||
LTC4234IWHH#TRPBF | 38-Lead Plastic QFN (5mm × 9mm) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC4234 - Hot Swap Controllers
- LTC4234/LTC4365 Demo Circuit - High Current, Low On-Resistance, 12V Hot Swap with Guaranteed SOA
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4234
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4234的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论