LTC4233

推荐新设计使用

10A、保证 SOA 热插拔控制器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 小占板面积
  • 10mΩ MOSFET (包括 RSENSE)
  • 保证的安全工作区:41W,30ms
  • 宽工作电压范围:2.9V 至 15V
  • 准确度达 11% 的可调电流限值
  • 电流和温度监视器输出
  • 过热保护
  • 故障之前的可调电流限制定时器
  • 电源良好和故障输出
  • 可调浪涌电流控制
  • 准确度为 2.5% 的欠压和过压保护
  • 采用 38 引脚 (5mm x 9mm) QFN 封装
  • 引脚与 LTC4234 兼容
LTC4233
10A、保证 SOA 热插拔控制器
12V, 10A Card Resident Application with Auto-Retry Power-Up Waveforms Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC4232 推荐新设计使用 5A 集成型热插拔控制器
LTC4234 推荐新设计使用 20A、保证 SOA 热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4233
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2116A-B

LTC4233 Demo Board | 10A Guaranteed SOA Hot Swap Controller

产品详情

Demonstration circuit 2116A features the LTC4233/LTC4234 10A/20A Guaranteed SOA Hot Swap Controllers. The LTC4233 and LTC4234 are ideally suited for compact power distribution control in 2.9V to 15V applications for hot board insertion protection, high side power switching, and electronic circuit breaker functions.

DC2116A-B
LTC4233 Demo Board | 10A Guaranteed SOA Hot Swap Controller
DC2116A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4233的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览