LTC4213
LTC4213
量产无检测电阻器 (No RSENSE™) 型 电子电路断路器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 响应时间仅 1µs 的快速电路断路器
- 三种可选电路断路器门限
- 无需检测电阻器
- 双级过流故障保护
- 0V 至 6V 的负载电压控制范围
- 用于外部 N 沟道 FET 的高压侧驱动器
- 欠压闭锁
- 当电路断路器进入待命状态时 READY 引脚发出指示信号
- 采用小外形塑料 (3mm x 2mm) DFN 封装
LTC®4213 是一款电子电路断路器。一个过流电路断路器可在无需采用检测电阻器的情况下对一个外部 N 沟道 MOSFET 的漏极和源极端子上的电压进行检测。其优点是成本较低且开关通路中的电压和功率损耗有所下降。一个内部高压侧驱动器负责控制外部 MOSFET 栅极。
两个集成比较器在偏置电源至地的共模范围内提供了双级过流保护。慢速比较器具有 16ms 的响应时间,而快速比较器则可在 1µs 的时间里发生跳变。电路断路器具有三种可选跳变门限:25mV、50mV 和 100mV。一个 ON 引脚用于控制 ON/OFF,并使电路断路器故障复位。READY 引脚负责发出 MOSFET 正处于传导状态和电路断路器已准备就绪的指示信号。LTC4213 可在 VCC = 2.3V 至 6V 的范围内运作。
Applications
- 电子电路断路器
- 高压侧开关
- 热板插拨
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4213CDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4213CDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4213CTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC4213CTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC4213IDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4213IDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4213ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC4213ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC4216 | 推荐新设计使用 | 超低电压热插拔控制器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4213的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论