LTC4120
推荐用于新设计无线功率接收器和 400mA 降压型电池充电器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 动态协调控制可优化宽耦合范围内的无线充电
- 宽输入电压范围 (12.5V 至 40V)
- 可调的电池浮动电压 (3.5V 至 11V)
- 固定的 4.2V 浮动电压选项 (LTC4120-4.2)
- 采用单个电阻器设置的 50mA 至 400mA 充电电流
- ±1% 反馈电压准确度
- 准确度为 5% 的可编程充电电流
- 无需微处理器
- 无变压器磁芯
- 耐热性能增强型、扁平 16 引脚 (3mm x 3mm x 0.75mm) QFN 封装
LTC®4120 是一款恒定电流 / 恒定电压无线接收器和电池充电器。一个外部编程电阻器负责设定高达 400mA 的充电电流。LTC4120-4.2 适合为锂离子 / 锂聚合物电池充电,而 LTC4120 的可编程浮动电压能够适应多种电池化学组成。LTC4120 采用一种动态协调控制 (DHC) 方法,其可跨一个空气隙实现高效率的非接触式充电。
LTC4120 通过 DHC 引脚调节其输入电压。这种方法可调制一个接收器振荡电路的谐振频率以自动调节接收功率和发送功率,从而提供一款适合对电池供电型设备进行无线充电的高效解决方案。
利用 LTC4120 进行无线充电提供了一种在严酷环境中为设备供电的方法,并且无需使用昂贵且易发生故障的连接器。这使得采用 LTC4120 的产品可以在内置于密封外壳里、安放在移动或旋转设备中、或者在重视清洁或卫生条件的场合中使用时进行充电。
这款全功能电池充电器包括准确的 RUN 引脚门限、低电压电池预处理和失效电池故障检测、定时器计时终止、自动再充电和 NTC 适宜温度充电等特性。FAULT 引脚负责提供失效电池或温度故障的指示。
一旦充电被终止,LTC4120 将通过 CHRG 引脚发出 “充电结束” 的指示信号,并进入一种低电流睡眠模式。如果电池电压下降了 2.2%,则一种自动重启功能将起动一个新的充电周期。
应用
- 手持式仪器
- 工业 / 军用传感器和设备
- 严酷环境
- 便携式医疗设备
- 小型设备
- 电隔离设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 3
技术文章 7
常见问题 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 2
新闻 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4120EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4120EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4120EUD-4.2#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4120EUD-4.2#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4120IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4120IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4120IUD-4.2#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4120IUD-4.2#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4120
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4120的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论