器件 9 排序 parts sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Description 排序 Description sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Product Lifecycle 排序 Product Lifecycle sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Availability 排序 Availability sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Price (1000+) 排序 Price (1000+) sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Package 排序 Package sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Number of Cells 排序 Number of Cells sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Max Charge Currenttyp 排序 Max Charge Current sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Float Voltage 排序 Float Voltage sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Type of Charger 排序 Type of Charger sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Charge Termination 排序 Charge Termination sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 选定值 | to¥ RMB | Default Values 6/6 选定值 | Default Values 3/3 选定值 | toA | Default Values 7/7 选定值 | Default Values 4/4 选定值 | Default Values 2/2 选定值 | ||||
带 1.2 V 降压型 DC/DC 转换器的无线锂离子充电器 | 推荐用于新设计 | 85 | - | 12-Lead LQFN (2mm x 2mm x 0.74mm) | 1 | 50m | 4.2V | Linear | Timer | ||
具 1.2 V 降压型 DC/DC 转换器的 10 mA 无线锂离子电池充电器 | 推荐用于新设计 | 180 | - | 12-Lead LQFN (2mm x 2mm x 0.74mm) | 1 | 10m | 4.1V, 4.2V | Linear | Timer | ||
具低电池电量断接功能的 100mA 无线锂离子电池充电器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 12-Lead LQFN (2mm x 2mm x 0.74mm) | 1 | 100m | 4.0V, 4.1V, 4.2V, 4.35V | Linear | Timer | ||
7.5mA无线锂离子充电器,带1.2V降压型DC/DC转换器 | 推荐用于新设计 | 598 | - | 12-Lead LQFN (2mm x 2mm x 0.74mm) | 1 | 7.5m | 4.2V, 4.35V | Linear | Timer | ||
WPC/PMA双模式无线电源接收器 | 量产 | Check Distributor Inventory | - | 54-WLCSP-N/A | 1 | 1.5 | - | - | - | ||
5W AutoResonant 无线功率发送器 | 推荐用于新设计 | 808 | ¥47.01 (LTC4125EUFD#TRPBF) | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 1 | - | - | Resonant | Timer | ||
用于助听器的低功率无线充电器 | 推荐用于新设计 | 377 | - | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | 1 | 25m | 1.5V | Linear | Timer | ||
无线功率接收器和 400mA 降压型电池充电器 | 推荐用于新设计 | 1049 | - | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 1, 2 | 400m | Adj (3.5V to 11V) | Switching | Timer | ||
无线功率接收器和 400mA 降压型电池充电器 | 推荐用于新设计 | 1049 | - | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 1 | 400m | 4.2V | Switching | Timer |