LTC2956
推荐用于新设计具按钮控制功能的唤醒定时器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 1.5V 至 36V 电源输入范围
- 可调唤醒周期:250ms 至 39 天
- 可调最大唤醒时间
- 0.8μA 静态电流
- 0.3μA 停机电流
- 具防反跳能力的按钮输入
- 低泄漏 EN 输出可提供 DC/DC 转换器控制 (LTC2956-1)
- 高电压 EN 输出负责驱动外部 P 沟道 MOSFET (LTC2956-2)
- 在 PB 输入端上提供了 ±25kV ESD HBM
- 12 引脚 3mm x 3mm QFN 封装和 MSOP 封装
LTC®2956 是一款具按钮控制功能的微功率、宽输入电压范围、可配置唤醒定时器。其周期地唤醒和接通一个连接系统以执行诸如监视温度或捕获图像等任务。在完成任务之后,LTC2956 关闭系统以节省电能。
唤醒定时器周期可采用配置电阻器在 250ms 至 39 天之间进行调节。系统唤醒时间可利用 SLEEP 引脚上的输入脉冲来控制,或由 ONMAX 引脚上的电容器来调节。LTC2956 能在 1.5V 至 36V 的宽电源输入范围内运作。800nA 的低静态电流适合于电池供电型应用。
按钮输入允许用户进行唤醒定时器的停机、接通或复位操作。当定时器处于停机模式时,静态电流减小至 300nA。另外,LTC2956 还提供了三个状态输出以指示模式切换和按钮事件。该器件可提供两种版本,以适合需要正使能极性或负使能极性的应用。
Applications
- 心跳计时器
- 周期性的唤醒控制
- 便携式和电池供电型设备
- 时间间隔计
- 数据采集
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 1
产品选型卡 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2956CMS-1#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2956CMS-1#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2956CMS-2#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2956CMS-2#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2956CUD-1#PBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2956CUD-1#TRPBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2956CUD-2#PBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2956CUD-2#TRPBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2956IMS-1#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2956IMS-1#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2956IMS-2#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2956IMS-2#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC2956IUD-1#PBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2956IUD-1#TRPBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2956IUD-2#PBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2956IUD-2#TRPBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2956CMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2956CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2956CMS-2#PBF | 量产 | |
LTC2956CMS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC2956IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2956IMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2956IMS-2#PBF | 量产 | |
LTC2956IMS-2#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2956CMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2956CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2956CMS-2#PBF | 量产 | |
LTC2956CMS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC2956IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2956IMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2956IMS-2#PBF | 量产 | |
LTC2956IMS-2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2956-1
- LTC2956-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2956的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论