LTC4123
推荐用于新设计用于助听器的低功率无线充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完整的低功率无线镍氢 (NiMH) 电池充电器
- 低的最小输入电压:2.2V
- 小的总体解决方案体积
- 1.5V、25mA 线性单节 NiMH 电池充电器
- 温度补偿型充电电压
- 具过压限值的集成型整流器
- 锌空气电池检测
- 反向极性保护
- 耐热性能增强型 6 引脚 (2mm x 2mm) DFN 封装
LTC®4123 是一款低功率无线接收器和用于 NiMH 电池的恒定电流 / 恒定电压线性充电器。一个外部编程电阻器负责设定高达 25mA 的充电电流。温度补偿型充电电压功能可保护 NiMH 电池并防止发生过度充电。
利用 LTC4123 进行无线充电使得产品能够在被密封于外壳之内时得到充电,并在空间受限的环境中免除了庞大的连接器。另外,LTC4123 还使得对在移动或旋转设备中使用的 NiMH 电池充电成为可能。
LTC4123 可防止给锌空气电池以及插入时极性接反的电池充电。如果其温度过热或过冷,LTC4123 将暂停充电。一个内部定时器提供了基于时间的充电终止。
2mm x 2mm DFN 封装和少的外围器件使 LTC4123 非常适合于助听器应用或其他强制要求小尺寸解决方案的低功率便携式设备。
Applications
- 助听器
- 智能卡
- 健身器
- 移动和 / 或旋转设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4123EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4123EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4123
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4123的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论