LTC3854
量产小占板面积、宽 VIN 范围、同步降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 宽工作 VIN 范围:4.5V 至 38V
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- 在整个温度范围内提供了 ±1% 0.8V 基准准确度
- 400kHz 开关频率
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动器
- 非常低压差操作:97% 占空比
- 给预偏置输出提供启动电压
- 可调输出电压软起动
- 具输出电流折返限制功能 (在软起动期间停用)
- 输出过压保护
- 用于外部栅极驱动的 5V LDO
- OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小 COUT
- 低停机 IQ:15μA
- 纤巧的 12 引脚 2mm x 3mm 耐热性能增强型 DFN 和 MSOP 封装
LTC®3854 是一款高性能同步降压型开关 DC/DC 控制器,用于驱动一个全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。
LTC3854 采用一种 400kHz 恒定频率电流模式架构。LTC3854 可在 4.5V 至 38V (绝对最大值为 40V) 的输入电压范围内运作,并在 0.8V 至 5.5V 的范围内调节输出电压。
RUN/SS 引脚提供了软起动和启用功能。OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。在短路情况下,电流折返功能将限制 MOSFET 的热耗散。在软起动期间,电流折返功能被停用。
LTC3854 具有一个 75ns 的最小接通时间,从而使其非常适合于高降压比。内置强大的 MOSFET 驱动器允许采用高功率外部 MOSFET,以产生高达 20A 的输出电流。
应用
- 汽车系统
- 电信系统
- 工业设备
- 分布式 DC 电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
技术文章 2
视频 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3854EDDB#TRMPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3854EDDB#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3854EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3854EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3854IDDB#TRMPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3854IDDB#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3854IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3854IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC3854EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3854EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3854IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3854IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3854EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3854EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3854IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3854IMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC3854IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3854IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3854
LTpowerCAD 5
- LTC3854 Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Inductor DCR Current Sensing (4.5-14V to 1.5V @ 15A)
- LTC3854 Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Inductor DCR Current Sensing (4.5-25V to 2.5V @ 5A)
- LTC3854 Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Rsense Current Sensing (4.5-14V to 1.5V @ 15A)
- LTC3854 Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Rsense Current Sensing (4.5-34V to 2.5V @ 12A)
- LTC3854 Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Inductor DCR Current Sensing (4.5-34V to 2.5V @ 12A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3854
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3854的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论