LTC3833

推荐用于新设计

具差分输出检测功能的快速、准确、降压型 DC/DC 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V
  • VOUT 范围:0.6V 至 5.5V
  • 输出准确度:在 25°C 时为 ±0.25%,在整个温度范围内为 ±0.67%
  • 差分输出检测允许高达 500mV 的线路损失
  • 快速负载瞬态响应
  • tON(MIN) = 20ns,tOFF(MIN) = 90ns
  • 受控接通时间谷值电流模式架构
  • 频率可编程范围为 200kHz 至 2MHz,而且可同步至外部时钟
  • RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
  • 过压保护和电流限值折返
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出跟踪或可调软起动功能
  • 外部 VCC 输入用于旁路内部 LDO
  • 20 引脚 (3mm x 4mm) QFN 封装和 TSSOP封装

 

LTC3833
具差分输出检测功能的快速、准确、降压型 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1640A-A

LTC3833EUDC Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.5V @ 20A, Inductor DCR Sensing

产品详情

Demonstration circuit 1640A is a 1.5V/20A synchronous buck converter operating with a switching frequency of 300kHz over an input voltage range of 4.5V to 14V. The demo board comes in two versions. The A version uses inductor DCR current sensing with an iron powder inductor for high efficiency. The B version uses a 2mΩ /1% sense resistor for accurate current sensing with a low DCR ferrite inductor. The fixed on-time valley current mode topology of the LTC3833 allows for a fast load step response.

eval board
DC1640A-B

LTC3833EUDC Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.5V @ 20A, RSENSE

产品详情

Demonstration circuit 1640A is a 1.5V/20A synchronous buck converter operating with a switching frequency of 300kHz over an input voltage range of 4.5V to 14V. The demo board comes in two versions. The A version uses inductor DCR current sensing with an iron powder inductor for high efficiency. The B version uses a 2mΩ /1% sense resistor for accurate current sensing with a low DCR ferrite inductor. The fixed on-time valley current mode topology of the LTC3833 allows for a fast load step response.

eval board
DC1516A-A

LTC3833EFE演示板 | VIN = 4.5V至24V,VOUT1 = 1.5V (15A),电感DCR检测,89.4%效率

产品详情

演示电路1516A是一款1.5V/15A同步降压转换器,在4.5V至24V输入电压范围内采用300kHz开关频率工作。该演示板提供两种版本。-A版本使用铁粉芯电感实现电感DCR电流检测以获得最高效率。-B版本使用2.5mΩ/1%检测电阻并通过低DCR铁氧体电感实现精确的电流检测。LTC3833的固定导通时间谷值电流模式控制支持快速负载阶跃响应。

eval board
DC1516A-B

LTC3833EFE Demo Board | VIN = 4.5V to 24V, VOUT1 = 1.5V @ 15A, RSENSE

产品详情

Demonstration circuit 1516A is a 1.5V/15A synchronous buck converter operating with a switching frequency of 300kHz over an input voltage range of 4.5V to 24V. The demo board comes in two versions. The -A version uses inductor DCR current sensing with an iron powder inductor for highest efficiency. The -B version uses a 2.5mΩ/1% sense resistor for accurate current sensing with a low DCR ferrite inductor. The fixed on-time valley current mode control of the LTC3833 allows for a fast load step response.

DC1640A-A
LTC3833EUDC Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.5V @ 20A, Inductor DCR Sensing
DC1640A-B
LTC3833EUDC Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.5V @ 20A, RSENSE
DC1516A-A
LTC3833EFE演示板 | VIN = 4.5V至24V,VOUT1 = 1.5V (15A),电感DCR检测,89.4%效率
DC1516A-B
LTC3833EFE Demo Board | VIN = 4.5V to 24V, VOUT1 = 1.5V @ 15A, RSENSE

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3833的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览