这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC3810
量产100V 电流模式同步开关稳压控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高电压操作:高达 100V
- 大的 1Ω 栅极驱动器
- 无需电流检测电阻器
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动器
- 极快的瞬态响应
- ±0.5% 0.8V 电压基准
- 可编程输出电压跟踪 / 软起动
- 可从输入电源产生 10V 驱动器电源
- 可同步至外部时钟
- 可选择的脉冲跳跃模式操作
- 电源良好输出电压监视器
- 可调接通时间/频率:tON(MIN) < 100ns
- 可调逐周期电流限制
- 可编程欠压闭锁
- 输出过压保护
- 28 引脚 SSOP 封装
LTC®3810 是一款同步降压型开关稳压控制器,能够从高达100V 的电压直接进行降压操作,从而使其非常适合于电信和汽车应用。LTC3810 采用一种恒定接通时间谷值电流控制架构,以提供非常低的占空比和准确的逐周期电流限制,而无需使用一个检测电阻器。
一个精准的内部基准可提供 0.5% DC 准确度。一个高带宽 (25MHz) 误差放大器提供了非常快的电压和负载瞬态响应。强大的 1Ω 栅极驱动器使得 LTC3810 能够驱动多个MOSFET,以适应电流较大的应用。工作频率由一个外部电阻器来选择,并针对 VIN 中的变化进行补偿,而且还能够同步至一个外部时钟 (以满足那些对开关噪声敏感的应用的要求)。一个停机引脚可将 LTC3810 关断,从而把电源电流减小至 240μA。
在启动期间以及当发生输出短路时,集成偏置控制电路从输入电源产生栅极驱动电源,并增加了一个小的外部 SOT-23 MOSFET。当器件处于调节状态时,将从输出吸取功率以实现更高效率。
Applications
- 48V 电信和基站电源
- 网络设备、服务器
- 汽车和工业控制系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
视频 2
新闻 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3810EG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC3810EG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC3810IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC3810IG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC3810EG#PBF | 量产 | |
LTC3810EG#TRPBF | 量产 | |
LTC3810IG#PBF | 量产 | |
LTC3810IG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC3810 Demo Circuit - High Efficiency Switching Surge Stopper (36-75V to 57Vclamp @ 5A)
- LTC3810 Demo Circuit - 36V to 72V Input Voltage to 12V @ 10A Buck Regulator
- LTC3810 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3810
- LTC3810-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。