LTC3810 - 高效率开关浪涌抑制器
LTC3810 高效率输入限制器可保护其负载免遭过高输入电压的损坏。在正常输入电压 (<60V) 下,其以非常高的占空比 (>95%) 执行开环操作,从而能在高达 5A 的电流条件下以极小的电压降把输入传递至输出。当输入上升至某个不合需要的点 (高达 75V) 时,环路关闭且降压型稳压器将输出维持在 57V。在正常输入电压时的效率通常为 98.7%。

LTC3810 开关浪涌抑制器

LTC3810 输入浪涌 (Vout 箝位在 57V 和 Iout 位于 0A )

LTC3810 输入浪涌 (Vout 箝位在 57V 和 Iout 位于 5A)
LTC3810 是一款同步降压型开关稳压控制器,其能够从高达100V 的电压直接进行降压操作,从而使之非常适合于电信和汽车应用。LTC3810 采用一种恒定导通时间谷值电流控制架构,以提供非常低的占空比和准确的逐周期电流限制,而无需使用一个检测电阻器。
一个精准的内部基准可提供 0.5% DC 准确度。一个高带宽 (25MHz) 误差放大器提供了非常快的电压和负载瞬态响应。强大的 1Ω 栅极驱动器使得 LTC3810 能够驱动多个MOSFET,以适应电流较大的应用。工作频率由一个外部电阻器来选择,并针对 VIN 中的变化进行补偿,而且还能够同步至一个外部时钟 (以满足那些对开关噪声敏感之应用的要求)。一个停机引脚可将 LTC3810 关断,从而把电源电流减小至 240μA。
在启动期间以及当发生输出短路时,集成型偏置控制电路从输入电源产生栅极驱动电源,并增加了一个小的外部 SOT-23 MOSFET。当器件处于调节状态时,将从输出吸取功率以实现更高效率。
关于作者
关联至此文章
产品
产品分类
资源
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}