LTC3722

量产

同步、双模式、相位调制的全桥式控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于零电压开关操作的自适应或手动延迟控制
  • 旨在实现较高效率的可调同步整流定时
  • 可调的最大 ZVS 延迟
  • 可调的系统欠压闭锁迟滞
  • 可编程脉冲前沿消隐
  • 非常低的启动和静态电流
  • 电流模式 (LTC3722-1) 或电压模式 (LTC3722-2) 操作
  • 可编程斜率补偿
  • VCC UVLO 和 25mA 并联稳压器
  • 50mA 输出驱动器
  • 软起动、逐周期电流限制和打嗝模式 (Hiccup Mode) 短路保护
  • 5V、15mA 低压差稳压器
  • 24 引脚表面贴装型 GN 封装

 

LTC3722
同步、双模式、相位调制的全桥式控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC607A

LTC3722-1演示板 | 隔离式全桥,36V至72V输入, VOUT = 12V (35A)

产品详情

演示电路607是一款隔离式全桥转换器,内置LTC3722、LTC4440、LTC3901和LT1431。该电路旨在展示相移全桥电源,可在36至72V的典型电信输入电压范围内生成12V (35A)。隔离电压为1500VDC。

DC607A
LTC3722-1演示板 | 隔离式全桥,36V至72V输入, VOUT = 12V (35A)

最新评论

近期浏览