LTC3626
推荐用于新设计具电流和温度监视功能的 20V、2.5A、同步、单片式降压型稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 3.6V 至 20V 输入电压范围
- 专为 0.6V 至 6V 而优化的宽输出电压范围:0.6V 至 97% VIN
- 低 RDS(ON) 集成型开关可提供高达 95% 的效率
- 输出电流高达 2.5A
- 平均输入和输出电流监视
- 可编程平均输入 / 输出电流限值
- 芯片温度监视和可编程限值
- 可调开关频率:500kHz 至 3MHz
- 外部频率同步
- 电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 在整个温度范围内具 1% 准确度的 0.6V 基准
- 可由用户来选择的突发模式 (Burst Mode®) 或强制连续操作
- 短路保护
- 输出电压跟踪能力
- 电源良好状态输出
- 采用小巧的耐热性能增强型 20 引脚 (3mm x 4mm) QFN 封装
LTC®3626 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,采用一种可锁相受控接通时间、电流模式架构,能够提供高达 2.5A 的输出电流。工作电源电压范围为 3.6V 至 20V,从而使其成为多种电源应用的合适之选。
该器件的工作频率可利用一个外部电阻器来设置 (可设置范围从 500kHz 至 3MHz),因而允许使用小的表面贴装型电感器。对于那些对开关噪声敏感的应用,可在相同的频率范围内从外部对 LTC3626 进行同步处理。一个内部锁相环负责使上端功率 MOSFET 的接通时间锁定于内部或外部时钟。这种独特的受控接通时间架构非常适合于那些要求高开关频率和快速瞬态响应的高降压比应用。一个内部锁相环用于维持内部单触发定时器的接通时间,以与内部时钟或一个外加时钟的频率相匹配。
LTC3626 提供了两种操作模式:突发模式和强制连续模式,旨在使用户能够针对某种给定的应用来优化输出电压纹波、噪声和轻负载效率。
Applications
- 分布式电源系统
- 电池供电型仪器
- 负载点电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3626EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3626EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3626IUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3626IUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3626
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3626
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3626的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论