LTC3622

推荐新设计使用

具超低静态电流的 17V、双通道、1A 同步降压型稳压器

产品模型
30
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双通道降压输出:每个通道 1A
  • 宽 VIN 范围:2.7V 至 17V
  • 宽 VOUT 范围:0.6V 至 VIN
  • 效率高达 95%
  • 两个通道均被使能时的无负载 IQ = 5μA;只有一个通道被使能时的 IQ < 4μA
  • 高效率、低压差操作 (100% 占空比)
  • 恒定频率 (1MHz / 2.25MHz),具有外部频率同步功能
  • ±1% 输出电压准确度
  • 电流模式操作用于实现超卓的电压和负载瞬态响应
  • 相移可采用外部时钟进行编程
  • 可选电流限值
  • 内部补偿和软起动
  • 紧凑型 14 引脚 DFN (3mm x 4mm) 和 16 引脚 MSOP 封装
LTC3622
具超低静态电流的 17V、双通道、1A 同步降压型稳压器
2.5V/5V VOUT Application, fSW = 1MHz Efficiency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2977 推荐新设计使用 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2003A

LTC3622演示板(DFN) | 双通道同步降压,2.7V ≤ VIN ≤ 17V,VOUT1 = 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V (1A),VOUT2 = 1.5V/1.8V/3.3V/5V (1A)

产品详情

演示电路2003A是一款采用节电型LTC3622EDE单芯片降压稳压器的同步降压稳压器,提供紧凑型14引脚DFN (4mm × 3mm)封装。DC2003A在2.7V至17V输入电压范围内工作并在1.2V至5V可调输出电压范围内提供双路1A输出。LTC3622 IC静态电流在突发工作模式(Burst Mode®)下可低至5μA(使能两个通道时),且在关断模式下小于0.1μA。开关频率固定为1MHz或2.25MHz,且具有±50%的外部时钟同步范围。芯片提供了一个用户可选模式输入,允许用户根据轻载效率来权衡纹波噪声。


 


eval board
DC2004A

LTC3622EMSE Demo Board (MSOP) | Dual Sync Buck, 2.7V ≤ VIN ≤ 17V, VOUT1 = 1.2V/1.8V/2.5V @ 1A, VOUT2 = 3.3V/5V @ 1A

产品详情

Demonstration circuit 2004A is a synchronous step-down regulator using the power-saving LTC3622EMSE monolithic buck regulator in a 16-lead MSE package. The DC2004A operates from an input voltage range of 2.7V to 17V and provides dual 1A outputs with adjustable output voltage range from 1.2V to 5V. The LTC3622 IC quiescent current can be as low as 5μA in Burst Mode® operation with both channels enabled and less than 0.1μA in shutdown mode. The switching frequency is fixed to 1MHz or 2.25MHz with a ±50% synchronization range to an external clock. A user-selectable mode input is provided to allow the user to trade off ripple noise for light load efficiency.

DC2003A
LTC3622演示板(DFN) | 双通道同步降压,2.7V ≤ VIN ≤ 17V,VOUT1 = 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V (1A),VOUT2 = 1.5V/1.8V/3.3V/5V (1A)
DC2003A Evaluation Board DC2003A Evaluation Board - Top View DC2003A Evaluation Board - Bottom View DC2003A - Schematic
DC2004A
LTC3622EMSE Demo Board (MSOP) | Dual Sync Buck, 2.7V ≤ VIN ≤ 17V, VOUT1 = 1.2V/1.8V/2.5V @ 1A, VOUT2 = 3.3V/5V @ 1A
DC2004A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3622的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览