LTC3609

量产

32V、6A、单片式、同步降压型 DC/DC 转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 6A 输出电流
  • 宽 VIN 范围 = 4V 至 32V (最大值为 36V)
  • 内部 N 沟道 MOSFET
  • 真正的电流模式控制
  • 专为高降压比而优化
  • tON(MIN) ≤ 100ns
  • 极快的瞬态响应
  • 采用陶瓷输出电容器 COUT 时可稳定
  • ±1% 0.6V 电压基准
  • 电源良好输出电压监视器
  • 可调接通时间/开关频率
  • 可调电流限值
  • 可编程软起动
  • 输出过压保护
  • 可任选的短路停机定时器
  • 低停机 IQ:15μA
  • 采用 7mm x 8mm 52 引脚 QFN 封装

 

LTC3609
32V、6A、单片式、同步降压型 DC/DC 转换器
High	Efficiency Step-Down Converter Efficiency	 and	Power Loss vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1320A-B

LTC3609EWKG Demo Board | Monolithic, 5V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT = 1.5V/1.8V/2.5V/3.3V @ 6A

产品详情

Demonstration circuit 1320 is a high power density step-down DC/DC converter featuring the LTC3608EWKG (DC1320A-A) or the LTC3609EWKG (DC1320A-B) high current, high input voltage monolithic DC/DC step-down converter. The input voltage of the DC1320A-B is from 5V to 28V and it provides a jumper-selectable output voltage of 1.5V, 1.8V, 2.5V, or 3.3V @ 6A.

DC1320A-B
LTC3609EWKG Demo Board | Monolithic, 5V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT = 1.5V/1.8V/2.5V/3.3V @ 6A
DC1320A-A - Schematic

参考电路

Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
LTC Parts List
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Block Diagram
DE2i-150 Power Tree

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3609的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览