LTC3549
量产采用 2mm x 3mm DFN 封装的 250mA、低 VIN 降压型稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1.6V 至 5.5V 输入电压范围
- 内部软启动
- 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 输出纹波:<20mVP-P
- IQ:50μA
- 输出纹波:<20mVP-P
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 高效率:达 93%
- 250mA 输出电流 (VIN = 1.8V,VOUT = 1.2V)
- 450mA 峰值电感器电流
- 无需肖特基二极管
- 低压差操作:100% 占空比
- 0.611V 基准电压
- 可在采用陶瓷电容器时保持稳定
- 停机模式吸收 <1μA 的电源电流
- 电流模式操作用于获得超卓的电压和负载瞬态响应
- 过热保护
- 采用扁平 (仅高 0.75mm) 的 6 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装
LTC®3549 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其采用一种恒定频率、电流模式架构。输出电压通过一个外部电阻分压器进行调节。
2.25MHz 的固定开关频率得到支持。该开关频率允许使用小的表面贴装型电感器和电容器 (包括陶瓷电容器)。
突发模式操作期间的电源电流仅为 50μA,并在停机模式中降至 < 1μA。1.6V 至 5.5V 的输入电压范围使得 LTC3549 非常适合单节锂离子电池、锂金属电池以及两节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池或镍氢 (NiMH) 电池供电型应用。100% 占空比能力可提供低压差操作,因而延长了便携式系统中的电池使用寿命。突发模式操作可以由用户使能,该模式能够提高轻负载时的效率,从而进一步延长电池寿命。
内部同步开关可提高效率,并免除增设一个外部肖特基二极管的需要。内部软启动功能电路在启动时提供了受控的输出电压上升时间,并不需要使用外部组件。
Applications
- 两节 AA 电池应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3 播放器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3549EDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3549EDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3549 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3549 Demo Circuit - 250mA Low Vin Buck Regulator (3.3V to 1.2V @ 250mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3549
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3549的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论