LTC3429

量产

具有输出断接功能的 600mA、500kHz 微功率同步升压型转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 效率高达 96%
  • 真正的输出负载断接
  • 涌入电流限制和内部软起动
  • 低压启动:0.85V
  • IQ ~ 20uA 的自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 在轻负载时连续开关 (LTC3429B)
  • 内部同步整流器
  • 电流模式控制和内部补偿
  • 短路保护
  • 500kHz 固定频率开关操作
  • 输入范围:0.5V 至 4.4V
  • 输出范围:2.5V 至 4.3V (采用肖特基二极管时可高至 5V)
  • 停机电流:<1uA
  • 抗振铃控制较大限度地减少了 EMI
  • 纤巧型外部组件
  • 扁平 (高度仅 1mm) 的 SOT-23 封装
LTC3429
具有输出断接功能的 600mA、500kHz 微功率同步升压型转换器
Figure 1. 2-Cell to 3.3V Synchronous Boost Converter 2-Cell to 3.3V Efficiency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微功耗升压稳压器 1
LTC3526L 推荐新设计使用 采用 2mm x 2mm DFN 封装的 550mA 1MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3429
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC559A-B

LTC3429BES6 Demo Board | 1V ≤ VIN ≤ 3.3V, VOUT = 3.3V @ Up to 250mA

产品详情

Demonstration circuit 559 is a high efficiency synchronous boost DC/DC converter with output disconnect, inrush current limiting and soft-start functions featuring the LTC3429. DC559A-A uses the LTC3429 Burst Mode capable device; DC559A-B uses the continuous switching LTC3429B (Burst Mode disabled). The demo board is capable of supplying 3.3V@90mA from a single AA cell input or 3.3V@250mA from a 2-cell input. The input range is from 1V to 3.3V.



eval board
DC559A-A

LTC3429ES6 Demo Board | 1V ≤ VIN ≤ 3.3V, VOUT = 3.3V @ Up to 250mA

产品详情

Demonstration circuit 559 is a high efficiency synchronous boost DC/DC converter with output disconnect, inrush current limiting and soft-start functions featuring the LTC3429. DC559A-A uses the LTC3429 Burst Mode capable device; DC559A-B uses the continuous switching LTC3429B (Burst Mode disabled). The demo board is capable of supplying 3.3V@90mA from a single AA cell input or 3.3V@250mA from a 2-cell input. The input range is from 1V to 3.3V. 



DC559A-B
LTC3429BES6 Demo Board | 1V ≤ VIN ≤ 3.3V, VOUT = 3.3V @ Up to 250mA
DC559A-A - Schematic
DC559A-A
LTC3429ES6 Demo Board | 1V ≤ VIN ≤ 3.3V, VOUT = 3.3V @ Up to 250mA
DC559A-A - Schematic

最新评论

近期浏览