LTC3427
量产采用 2mm x 2mm DFN 封装的 500mA、1.25MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率:高达 94%
- 可从两节碱性电池获得 3.3V/200mA 输出电压
- 可从单节锂电池获得 5V/200mA 输出电压
- 浪涌电流限制和软起动功能
- 停机时输出断接功能
- 1.8V 至 5V VIN 范围
- 1.8V 至 5.25V VOUT 范围
- 1.25MHz 固定频率、低噪声 PWM
- 内部同步整流器
- 逻辑控制停机 (< 1µA)
- 抗振铃控制较大限度地降低了 EMI
- 纤巧型外部组件
- 短路保护
- 扁平 (0.75mm x 2mm x 2mm) DFN 封装
LTC3427 是业界首款具有真正的输出断接功能的高效、固定频率、升压型 DC/DC 转换器,采用 6 引脚 2mm x 2mm DFN 封装。LTC3427 所需的外部组件极少,可在输入电压低至 1.8V 的情况下正常工作。LTC3427包含一个内部 0.525Ω N沟道 MOSFET 开关管和一个0.575Ω P 沟道 MOSFET 整流管,从而令其能够从一个两节碱性电池输入提供 3.3V/200mA 输出。
LTC3427 可在启动期间对浪涌电流加以限制,并提供了 VOUT 的软起动。1.25MHz 的开关频率允许采用纤巧、扁平的电感器和陶瓷电容器,因而较大限度地减小了解决方案的占板面积,并产生了非常低的 VOUT 纹波。电流模式 PWM 设计采取的是内部补偿,从而减少了外部组件的数目。抗振铃控制降低了不连续模式操作中的 EMI。LTC3427 还具有低于 1µA 的停机电流和热停机功能。
应用
- 掌上型仪器
- 数码相机
- 无线手机
- GPS 接收机
- 便携式医疗设备
- MP3 播放机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3427EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3427EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
LTC3526L-2 | 推荐新设计使用 | 采用 2mm x 2mm DFN 封装的 550mA 2MHz 同步升压型 DC/DC 转换器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC3526L-2 | 推荐新设计使用 | 采用 2mm x 2mm DFN 封装的 550mA 2MHz 同步升压型 DC/DC 转换器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3427 - Step-Up (Boost) Regulators
- LTC3427 Demo Circuit - 2-Cell Alkaline to 3.3V Synchronous Boost Converter (1.8-3.6V to 3.3V @ 180mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3427
- LTC3427-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3427的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论