LTC3415

量产

7A、多相同步降压型稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率:达 96%
  • 7A 输出电流 (VIN = 3V 时)
  • 可调频率:1.5MHz (标称值)
  • 多相操作 (达 12 相)
  • 扩展频谱调制
  • 输出跟踪和裕度调节
  • ±1% 基准准确度
  • 2.5V 至 5.5V VIN  范围
  • 可锁相范围为 0.75MHz  至 2.25MHz
  • 可选突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 低压差操作:100%  占空比
  • 低静态电流:450µA
  • 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 停机模式仅消耗 0.2µA  的供电电流
  • 采用 38  引脚 (5mm x 7mm) QFN  封装

 

LTC3415
7A、多相同步降压型稳压器
High Efficiency Step-Down Converter Efficiency and Power Loss Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC768A

LTC3415EUHF(×2)演示板 - 7A | 多相,2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT = 0.6V至5V (15A)

产品详情

演示电路768是一款15A高效率、可锁相恒频降压转换器,集成了两个LTC3415多相单芯片同步稳压器。DC768具有2.5V至5.5V的输入电压范围和0.6V至5V的输出电压范围。通过适当的跳线连接,可将DC768的输出电压设置为1.2V、1.5V或1.8V,或将其设置为低至0.6V的可调值,即LTC3415的基准电压。


由于并行LTC3415会错相工作,所需的输入和输出电容量都会很小。

eval board
DC725A

LTC3415EUHF演示板 | 2.375 ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 0.6V 至5V (7A)

产品详情

演示电路725是一款7A高效率、可锁相恒频降压转换器,集成了LTC3415多相单芯片同步稳压器。DC725的输入电压范围为2.375V至5.5V,并支持0.6V至5V的输出电压范围。通过适当的跳线连接,可将输出电压设置为1.2V、1.5V或1.8V,或将其设置为低至0.6V的可调值,即LTC3415的基准电压。由于LTC3415集成了高电流电源开关(28 mΩ导通电阻),DC725可以为单芯片器件提供高功率(高达7A的输出电流)。


LTC3415也可以进行多相操作,允许并联使用多个DC725以实现更高的电流电源。由于并联LTC3415可以异相工作,因此所需的输入和输出电容量将会很小。

DC768A
LTC3415EUHF(×2)演示板 - 7A | 多相,2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT = 0.6V至5V (15A)
DC768A - Schematic
DC725A
LTC3415EUHF演示板 | 2.375 ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 0.6V 至5V (7A)
DC725A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3415的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览