LTC3412A
量产3A、4MHz、单片式同步降压型稳压器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 高效率:高达 95%
- 3A 输出电流
- 低静态电流:64μA
- 低 RDS(ON) 内部开关:77mΩ
- 输入电压范围:2.25V 至 5.5V
- 可设置频率范围:300kHz 至 4MHz
- ±2% 输出电压准确度
- 0.8V 基准可提供低输出电压
- 可选的强制连续/具可调突发箝位电平的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 可同步开关频率
- 低压差操作:100% 占空比
- 电源良好输出电压监视
- 过热保护
- 采用 16 引脚裸露衬垫 TSSOP 和 QFN 封装
LTC®3412A 是一款高效率单片式同步、降压型 DC/DC 转换器,采用一种恒定频率、电流模式架构。其工作输入电压范围为 2.25V 至 5.5V,并可在输送高达 3A 输出电流的情况下提供一个 0.8V 至 5V 的已调输出电压。具 77mΩ 接通电阻的内部同步电源开关提高了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。开关频率可由一个外部电阻器来设定,也可使之与一个外部时钟相同步。100% 占空比提供了低压差操作,从而延长了便携式系统中的电池使用寿命。OPTI-LOOP® 补偿允许在一个很宽的负载和输出电容范围内对瞬态响应进行优化。
可通过配置使 LTC3412A 执行突发模式操作或强制连续操作。强制连续操作可降低噪声和 RF干扰 ,而突发模式操作则可在轻负载条件下通过减少栅极电荷损失来提供高效率。在突发模式操作中,由于突发箝位电平在外部进行控制,因而能够根据应用的要求来调节输出电压纹波。
Applications
- 负载点调节
- 笔记本电脑
- 便携式仪器
- 分布式电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3412AEFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3412AEFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3412AEUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3412AEUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3412AIFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3412AIFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3412AIUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3412AIUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3412AMPFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3412AMPFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3412AEFE#PBF | 量产 | |
LTC3412AEFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3412AIFE#PBF | 量产 | |
LTC3412AIFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3412AMPFE#PBF | 量产 | |
LTC3412AMPFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3412A Demo Circuit - 3A, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-down Regulator (3.3V to 1.8V @ 3A)
- LTC3412A - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3412
- LTC3412A
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3412A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论