LTC3411
量产1.25A、4Mhz、同步降压型DC/DC转换器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 小型 10 引脚 MSOP 或 DFN 封装
- 采用纤巧型电容器和电感器
- 高频操作:高至 4MHz
- 高开关电流:1.6A
- 低 RDS(ON) 内部开关:0.110Ω
- 高效率:达 95%
- 采用陶瓷电容器时保持稳定
- 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 短路保护
- 低压降操作:100% 占空比
- 低停机电流:IQ ≤ 1µA
- 低静态电流:60µA
- 输出电压从 0.8V 至 5V
- 可选突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 可与外部时钟同步
LTC3411是一款恒定频率、同步降压型DC/DC转换器。该器件面向中等功率应用,工作输入电压范围为2.63V至5.5V,并具有高达4MHz的用户可配置工作频率,因而允许采用小型、低成本的电容以及高度≤2mm的电感。输出电压可在0.8V至5V范围内调整。额定峰值电流为1.6A的内部同步0.11Ω功率开关提供了高效率。LTC3411所采用的电流模式架构和外部补偿功能可针对各种负载和输出电容优化瞬态响应。
LTC3411可配置成自动节电的突发模式操作,以便在负载电流降至连续操作所需水平以下时减少栅极电荷损耗。为了降低噪声和RF干扰,可通过SYNC/MODE引脚配置来执行脉冲跳跃或提供强制连续操作。
为了进一步延长电池的使用寿命,P沟道MOSFET在低压降条件下(100%占空比)连续导通,并具有60μA的低静态电流。在关断模式下,该器件的电流消耗<1μA。
应用
- 笔记本计算机
- 数码相机
- 蜂窝电话
- 手持式仪器仪表
- 板载电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3411EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3411EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3411EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3411EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3411IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3411IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3411IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3411IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3411EMS#PBF | 量产 | |
LTC3411EMS#TRPBF | 量产 | |
LTC3411IMS#PBF | 量产 | |
LTC3411IMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC3411A | 量产 | 1.25A、4MHz、同步降压型 DC/DC 转换器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3411 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3411 Demo Circuit - 1.25A, 4MHz, Synchronous Step-Down DC/DC Converter (3.3V to 1.0V @ 1A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3411
- LTC3411A
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。