LTC3409
量产采用 3mm x 3mm DFN 封装的 600mA 低 VIN 降压型稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 1.6V 至 5.5V 输入电压范围
- 内部软启动功能
- 可选 1.7MHz 或 2.6MHz 恒定频率操作
- 内部振荡器可同步至一个频率范围为 1MHz 至 3MHz 的外部时钟
- 高效率:达 95%
- 非常低的静态电流:在突发模式 (Burst Mode®) 操作期间仅为 65µA
- 600mA 输出电流 (VIN = 1.8V,VOUT = 1.2V)
- 750mA 峰值电感器电流
- 无需肖特基二极管
- 低压降操作:100% 占空比
- 0.613V 基准电压
- 可在采用陶瓷电容器的情况下保持稳定
- 停机模式吸取 <1µA 的电源电流
- 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 过热保护
- 采用高度仅为 0.75mm 的扁平 8 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC®3409 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效、单片式同步降压型稳压器。输出电压通过一个外部电阻分压器来调节。
支持 1.7MHz 和 2.6MHz 固定开关频率。或者,一个内部 PLL 将同步至一个频率范围为 1MHz 至 3MHz 的外部时钟。这种开关频率范围允许采用小型表面贴装电感器和电容器 (包括陶瓷电容器)。
突发模式操作期间的电源电流仅为 65µA,并将在停机模式中降至 < 1µA 。1.6V 至 5.5V 的输入电压范围使得 LTC3409 成为单节锂离子电池、金属锂电池和两节碱性电池、镍镉电流或镍氢电池供电型应用的理想选择。100% 占空比能力实现了低压降操作,并延长了便携式系统中的电池使用寿命。突发模式操作可由用户来使能,以提高轻负载条件下的效率,从而进一步延长了电池的使用寿命。
内部同步开关提升了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。内部软启动功能可在启动时提供受控的输出电压上升时间,而无需使用外部组件。
Applications
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3 播放机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3409EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3409EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3409IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3409IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3409 Demo Circuit - 600mA Low Vin Buck Regulator (3.3V to 1.2V @ 600mA)
- LTC3409 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3409
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3409的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论