LTC3403
量产具旁路晶体管的 1.5MHz、600mA 同步降压型稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 0.3V 至 3.5V 的动态可调节输出
- 非常低的静态电流:操作期间仅为 20μA
- 600mA 输出电流
- 内部 P 沟道 MOSFET 旁路晶体管
- 高效率:达 96%
- 1.5MHz 恒定频率操作
- 无需肖特基二极管
- 低压差操作:100% 占空比
- 2.5V 至 5V 输入电压范围
- 驱动任选的外部 P 沟道 MOSFET
- 停机模式吸收 < 1μA 的电源电流
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 过热保护
- 采用 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LTC®3403 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,该器件专为 WCDMA 功率放大器应用而优化。输出电压可在 0.3V 至 3.5V 的范围内进行动态设置。在 VOUT > 3.6V 时,一个内部旁路 P 沟道 MOSFET 把 VOUT 直接连接至 VIN,从而消除了通过电感器所产生的功耗。可选的强制连续模式实现了针对控制输入的快速 VOUT 响应。
电源电流在突发模式 (Burst Mode®) 操作中仅为 20μA,并在停机模式中降至 <1μA。2.5V 至 5V 的输入电压范围使得 LTC3403 非常适合由单节锂离子电池供电的应用。100% 占空比提供了低压差操作,从而可延长便携式系统中的电池使用寿命。
开关频率在内部设定为 1.5MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。内部同步开关提高了效率并免除了增设外部肖特基二极管的需要。
LTC3403 采用外形扁平的 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- WCDMA 蜂窝电话功率放大器
- 无线调制解调器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3403EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3403EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3403
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3403的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论