LTC3402
量产2A、3MHz 微功率同步升压转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 同步整流:效率高达 97%
- 2A 开关额定电流
- 固定频率工作高达 3MHz
- 宽输入范围:0.5V 至 5V 非常低的静态电流:38µA 突发模式 (Burst Mode®) 工作
- 2.6V 至 5.5V 的可调输出电压
- 0.85V (典型值) 启动电压
- 不需外部肖特基二极管 (VOUT < 4.3V)
- 可同步的开关频率
- 突发模式使能控制
- 抗振荡控制减少开关噪声
- PGOOD 输出
- OPTI-LOOP® 补偿
- 非常低的停机电流:< 1µA
- 小型 10 引脚 MSOP 封装
LTC®3402是一种高效率,固定频率,升压 DC/ DC 转换器,可在低于 1V 的输入电压下工作。该器件包括一个 0.16Ω N 沟道 MOSFET 开关和一个 0.18Ω P 沟道同步整流器。开关频率高达 3MHz,并可用外部定时电阻来设置,而振荡器可同步于一个外部时钟来设置。有一个外部肖特基二极管可供选择,它能够稍微提高效率。
在突发模式工作时,静态电流仅为 38µA,较大程度地延长了便携应用中的电池寿命。突发模式工作是由用户控制的,而且可以通过将 MODE/SYNC 引脚驱动为高电平来激活。如果 MODE/SYNC 引脚有一个时钟或被驱动为低电平,则固定频率转换被激活。
其它特性包括 1µA 停机功能、抗振荡控制、漏极开路的电源好输出、热停机和电流限制。LTC3402 采用 10 引脚散热增强型 MSOP 封装。电流较小的应用应采用额定电流为1A的同步升压转换器 LTC3401;而要求 VOUT < 2.6V 的应用则应使用 LTC3424。
应用
- 蜂窝电话
- 手持计算机
- MP3 播放器
- 双向寻呼机
- GPS 接受器
- 电池后备电源
- CCFL背光
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3402EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3402EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3402EMS#PBF | 量产 | |
LTC3402EMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3402
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3402的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论