LTC2975

推荐用于新设计

具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 排序、调整和监控四种电源并为其设置裕量
  • 管理故障,监控遥测并创建故障日志
  • PMBus 兼容命令集
  • 由 LTpowerPlay® GUI提供支持
  • 将电源裕量设置或调整电源至目标值的0.25%范围内
  • 监控输入电流(±1%)并累计电能
  • 每通道快速OV/UV和OC监控器
  • 协调多个LTC PSM器件上的时序和故障管理
  • 将故障自动记录到内部EEPROM
  • 无需附加软件即可自动工作
  • 外部温度和输入电压监控器
  • 精确监控四个输出电压、四个输出电流、四个外部温度、输入电压和电流以及内部裸片温度
  • 可采用3.3V或4.5V至15V电源供电
  • 与LTC2974引脚兼容
  • 提供64引脚9mm × 9mm QFN封装和63引脚6.25mm × 7.5mm BGA封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC2975
具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 2
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
LTC2977 推荐用于新设计 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2578A

整体电源管理:热插拔、中间总线电压、负载点(集成LTC4281、LTC3886、LTC3887、LTC2975)[需要DC1613]

产品详情

DC2578A是一款完整的电源链,包括一个热插拔控制器、一个中间总线控制器和六个负载点通道,具有电源系统管理功能。该板演示如何通过LTC4281热插拔控制器和LTC3886降压中间总线控制器(IBC)安全从背板传输电源,并通过调节负载电压的负载点转换器(POL)输出。它全面展示了ADI解决方案的电源管理、协作和安全功能,并展示了如何轻松配置和管理整个电源层次结构。每个稳压电源能够进行时序控制、微调、裕量调节、监控、测量和协作响应故障,并将故障信息记录在非易失性存储器中。此外,板载负载脉冲发生器有助于优化可调LTC3886控制回路响应。整个系统提供的各种状态和遥测信息在一个GUI接口——LTpowerPlay下进行合并和呈现。

eval board
DC2518A

LTC2975演示板:±12V、±48V电源管理[需要DC1613]

产品详情

DC2518A是一款使用LTC2975电源系统管理器与不同稳压器相连的演示系统。该演示板包含在电源系统中使用LTC2975并对四个电源进行控制所需的所有电路。四个电源包含线性稳压器和开关稳压器,用于演示电压和电流检测的各种方法。该演示板提供一个复杂的数字可编程4通道电源系统。

eval board
DC2428A

LTC2975演示板集合|LTM4644-1四通道4A电源管理(包括DC2382A + DC2363A)[需要DC1613]

产品详情

DC2428A是一款针对LTC2975电源系统管理器和LTM4644-1四通道4A μModule稳压器的双板演示系统。DC2382A包含在电源系统中使用LTC2975并控制四个电源所需的所有电路。DC2363A包含四个电源(LTM4644-1),它们由LTC2975进行配置和控制。DC2363A和DC2382A演示板共同提供一个复杂的4通道数字可编程电源系统。

eval board
DC1508B-B

LTC2974、LTC2975插座式编程板(需要DC1613)

产品详情

DC1508B编程板包含对LTC2974、LTC2975、LTC2977、LTC2978和LTC2978A的EEPROM进行编程和验证所需的电路。这是它的一个用途。DC1508B配有一个翻盖式编程插座。EEPROM包含出厂默认配置。可以在GUI中找到与出厂默认值相对应的LTpowerPlay™ *.proj文件。

eval board
DC2022A

LTC2975演示板:4个具有输入能量监控功能的电源管理器[需要DC1613]

产品详情

DC2022A是一款展示具有EEPROM的4通道I2C/SMBus/PMBus电源系统管理器LTC2975的演示系统。LTC2975可监测和控制四个电源轨。LTC2975也可以监测输入电流和输入电压,用来计算输入功率和累积能量。DC2022A演示了LTC2975对四个电源进行时序控制、微调、裕量调节、管理、监测以及故障记录的功能。LTC2975可监测每个电源通道的输出电压,并且还监测其自身的内部芯片温度。

DC2578A
整体电源管理:热插拔、中间总线电压、负载点(集成LTC4281、LTC3886、LTC3887、LTC2975)[需要DC1613]
DC2518A
LTC2975演示板:±12V、±48V电源管理[需要DC1613]
DC2428A
LTC2975演示板集合|LTM4644-1四通道4A电源管理(包括DC2382A + DC2363A)[需要DC1613]
DC1508B-B
LTC2974、LTC2975插座式编程板(需要DC1613)
DC2022A
LTC2975演示板:4个具有输入能量监控功能的电源管理器[需要DC1613]

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2975的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览