LTC2974

推荐用于新设计

具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 排序、调整和监控四种电源并为其设置裕量
  • 管理故障,监控遥测并创建故障日志
  • PMBus 兼容命令集
  • 由 LTpowerPlay® GUI提供支持
  • 将电源裕量设置或调整电源至目标值的0.25%范围内
  • 每通道快速OV/UV监控器
  • 每通道快速输出电流监控器
  • 协调多个LTC PSM器件上的时序和故障管理
  • 将故障自动记录到内部EEPROM
  • 无需附加软件即可自动工作
  • 外部温度和输入电压监控器
  • 精确监控四个输出电压、四个输出电流、四个外部温度、输入电压和内部裸片温度
  • I2C/SMBus 串行接口
  • 可采用3.3V或4.5V至15V电源供电
  • 采用64引脚9mm × 9mm QFN封装
LTC2974
具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 2
LTC2975 推荐用于新设计 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
LTC2977 推荐用于新设计 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
四电源或多电源监控器 1
LTC2933 量产 具 EEPROM 的可编程 6 通道电压监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1962C

电源系统管理演示板 (PowerStick) | 集成LTC2977、LTC2974和LTC3880的14电源管理器件[需要DC1613]

产品详情

DC1962C演示板适用于:
具有精确输出电流测量功能的4通道PMBus电源系统管理器LTC2974
带数字电源系统管理功能的双通道输出多相降压DC/DC控制器LTC3880
具有精确输出电压测量功能的8通道PMBus电源系统管理器LTC2977

eval board
DC1978A

LTC2974 Demo Board Kit (Includes DC1809 + DC1810), Requires DC1613

产品详情

DC1978A:具有精确输出电流测量功能的4通道PMBus电源系统管理器LTC2974演示板。

eval board
DC1508B-B

LTC2974、LTC2975插座式编程板(需要DC1613)

产品详情

DC1508B编程板包含对LTC2974、LTC2975、LTC2977、LTC2978和LTC2978A的EEPROM进行编程和验证所需的电路。这是它的一个用途。DC1508B配有一个翻盖式编程插座。EEPROM包含出厂默认配置。可以在GUI中找到与出厂默认值相对应的LTpowerPlay™ *.proj文件。

eval board
DC1962C-KIT

电源系统管理入门套件(包括DC1962C、DC1613A)

产品详情

DC1962C-KIT演示板适用于:
具有精确输出电压测量功能的8通道PMBus电源系统管理器LTC2977
具有精确输出电流测量功能的4通道PMBus电源系统管理器LTC2974
带数字电源系统管理功能的双通道输出多相降压DC/DC控制器LTC3880


 


DC1962C
电源系统管理演示板 (PowerStick) | 集成LTC2977、LTC2974和LTC3880的14电源管理器件[需要DC1613]
DC1978A
LTC2974 Demo Board Kit (Includes DC1809 + DC1810), Requires DC1613
DC1508B-B
LTC2974、LTC2975插座式编程板(需要DC1613)
DC1962C-KIT
电源系统管理入门套件(包括DC1962C、DC1613A)

参考电路

DC2352A - Top View
Xilinx Tested Power Solution for the Virtex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers) 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Kintex Ultrascale Plug In Card - Top View
Xilinx Tested Power Solution for the Kintex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers) 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Xilinx Tested Power Solution for the Virtex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers)
Xilinx Tested Power Solution for the Kintex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2974的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论