LTC2970
推荐用于新设计双通道 I2C 电源监视器和裕度调节控制器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 具片内基准、总未调整误差少于 ±0.5% 的 14 位 ΔΣ ADC
- 具 1x 电压缓冲器的双通道 8 位 IDAC
- 线性、电压伺服通过使 IDAC 输出斜坡上升 / 下降来调节电源电压
- I2C 总线接口 (与 SMBus 兼容)
- 大量、可由用户进行配置的故障监视功能
- 内置温度传感器
- 采用 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
LTC®2970 是一款双通道电源监视器和裕度调节控制器,具有一个与 SMBus 相兼容的I2C 总线接口。一个低漂移、片内基准和 14 位 ΔΣ A/D 转换器提供了电源电压、负载电流或内部芯片温度的精准测量。故障管理功能允许针对可配置过压和欠压故障条件来确定 ALERT。两个电压缓冲、8 位 IDAC 实现了 DC/DC 转换器输出电压的高准确度设置。通过配置,可以使这些 IDAC 采用 ADC 来自动地把电源保持于期望的电压值。LTC2970-1 增加了一种跟踪功能,该功能可用于以一种受控的方式来接通或关断多个电源。
通过 ASEL0 和 ASEL1 引脚的搭接,可将总线地址设定为 9 种可能组合中的一种。LTC2970 / LTC2970-1 采用 24 引脚、4mm x 5mm QFN 封装。
Applications
- 双通道电源电压伺服
- 监视电源电压和电流
- 可编程电源
- 可编程基准
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 3
信息 1
视频 1
产品选型卡 3
新闻 1
LT Journal 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2970CUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2970CUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2970CUFD-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2970CUFD-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2970HUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2970HUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2970HUFD-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2970HUFD-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2970IUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2970IUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2970IUFD-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2970IUFD-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2970的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论