LTC2928

推荐新设计使用

多通道电源排序器和监控器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无需软件即可轻松配置电源管理
  • 每个器件能控制多达 4 个电源
  • 可通过级联来实现对更多电源的排序和监控
  • 具可调时间位置的阶段式电源排序
  • 故障事件报告和诊断
  • 在发生故障时可选择执行系统停机
  • 1.5% 的欠压监视准确度
  • 过压和 / 或故障指示
  • 可配置的欠压和过压门限
  • 充电泵使能引脚驱动 N 沟道 MOSFET
  • 采用 2.9V 至 16.5V 电压运作
  • 5mm x 7mm 38 引脚 QFN 封装和 36 引脚 SSOP 封装
LTC2928
多通道电源排序器和监控器
LTC2928 Application Circuit LTC2928 Performance Graph Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2928
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1029B

带故障Rep的4通道时序控制器和电源监控器LTC2928

产品详情

演示电路1029B用于评估LTC2928多通道电源时序控制器和电源监控器的性能。

LTC2928在上电和关断时可定义并监控多达四个电源通道,并在稳态下监控这些输出。通过使用LTC2928输出控制电源使能输入或N通道MOSFET栅极来实现时序控制。监控功能包括欠压和过压监控,并在发生系统故障时捕获输出状态信息。

DC1029B
带故障Rep的4通道时序控制器和电源监控器LTC2928
DC1029B - Schematic

参考电路

Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
CN0511 参考设计

DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率

特性和优点

  • DC至5.5 GHz单信号音发生器
  • +/- 0.5 dB宽带幅度校准范围:0 dBm至-40 dBm
  • 48位频率调谐分辨率(~43 uHz)
  • 可快速轻松启动的板载VCXO
  • 兼容Raspberry Pi 3B+、4、Zero W、Zero 2W
CN0511
DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率
Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2928的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览