LTC2875

量产

具 ±60V 故障保护功能的 3.3V 或 5V 25kV ESD 高速 CAN 收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供了至 ±60V 的过压线路故障保护
  • 3.3V 或 5V 电源电压
  • 高速运作达 4Mbps
  • ±25kV ESD (在接口引脚),±8kV (在所有其他引脚)
  • 有源对称控制驱动器和可变摆率及 SPLIT 引脚用于实现低电磁辐射 (EME)
  • 扩展共模范围 (±36V)
  • 在电源关断情况下可实现至 CAN 总线的理想无源运行方式
  • 电流限制驱动器和热停机
  • 上电 / 断电无干扰驱动器输出
  • 微功率停机模式
  • 由发送数据 (TXD) 主导的超时功能
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • 可兼容 DeviceNet
  • 可提供高达 MP 等级的器件 (-55°C 至 125°C)
  • 3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装和 SO-8 封装

LTC2875
具 ±60V 故障保护功能的 3.3V 或 5V 25kV ESD 高速 CAN 收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离式控制器区域网络 (CAN) 1
LTM2889 量产 隔离型 CAN FD μModule 收发器和电源
接口RS-485和RS-422 1
LTC2862 量产 具 ±60V 故障保护功能的 3V 至 5.5V RS485 / RS422 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2875

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2063A

LTC2875演示板 | 4Mbps CAN收发器

产品详情

演示电路2063A是一款符合ISO 11898-2标准的鲁棒高速、低功耗CAN收发器,内置LTC2875。该演示电路采用3.3V或5V电源供电,在所有工作模式期间,对数据传输线路提供±60V过压故障保护。该演示电路包含在CAN网络中演示LTC2875功能所需的所有元件,包括用于TXD数据输入的端接SMB插孔、跳线可选CAN总线端接(支持单一或分离式端接配置)和跳线可选可变压摆率控制。

DC2063A
LTC2875演示板 | 4Mbps CAN收发器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2875的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览