LTM2889
LTM2889
量产隔离型 CAN FD μModule 收发器和电源
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 隔离型 4Mbps CAN FD 收发器
- 2500VRMS (持续 1 分钟,按照 UL1577 标准)
- 隔离型 DC 电源:5V (可调节至 3.3V)
- 高达 150mA 的可用隔离式电源输出
- 3.3V 或 5V 输入电源电压选项
- 正待 UL-CSA 标准认可文档 #E151738
- 无需外部组件
- 高的总线故障电压容限:±60V
- 低功率 OFF 模式:<1μA (典型值)
- 可承受高的共模瞬变:30kV/μs
- 具主动对称控制功能的可变转换速率驱动器和用于实现低 EME 的 SPLIT 引脚
- 完全符合 ISO 11898-2 和 CAN FD 标准
- 至 CAN 总线的理想无源运行方式 (电源关断)
- 发送数据 (TXD) 主导的超时功能
- 高 ESD:±25kV CANH、CANL 至 GND2 和 VCC2;±10kV 横越隔离势垒
- 环境工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 扁平 15mm x 11.25mm BGA 封装
LTM®2889 是一款完整的电流隔离型控制器局域网络 (CAN) μModule® (微型模块) 收发器。它无需使用外部组件,单个电源通过一个集成的隔离式 DC/DC 转换器给接口的两侧供电。为 3.3V 和 5V 电源提供了单独的版本。双电压 CAN 收发器和可调型稳压器利用 3.3V 或 5V 版本提供 3.3V 或 5V 隔离型电源。
耦合电感器和一个隔离式电源变压器在线路收发器和逻辑接口之间提供了 2500VRMS 的隔离。该器件非常适合于接地环路断开的系统,允许很大的共模电压范围。在共模瞬变 >30kV/μs 的情况下,可以保持不间断的通信。
该器件支持具灵活数据速率、高达 4Mbps CAN (CAN FD)。 一个逻辑电源引脚提供了与 1.62V 至 5.5V 的不同逻辑电平的简易连接,这与主电源无关。
增强的 ESD 防护能力使得该器件能够在收发器接口引脚上承受高达 ±25kV人体模型 (HBM) 和通过隔离势垒承受 ±10kV HBM ,并不会发生闭锁或受损现象。
应用
- 隔离型 CAN 总线接口
- 工业网络
- DeviceNet 应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 2
新闻 1
产品选型卡 3
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM2889CY-3#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2889CY-5#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2889HY-3#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2889HY-5#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2889IY-3#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2889IY-5#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM2889CY-3#PBF | 量产 | |
LTM2889CY-5#PBF | 量产 | |
LTM2889HY-3#PBF | 量产 | |
LTM2889HY-5#PBF | 量产 | |
LTM2889IY-3#PBF | 量产 | |
LTM2889IY-5#PBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTM2889CY-3#PBF | 量产 | |
LTM2889CY-5#PBF | 量产 | |
LTM2889HY-3#PBF | 量产 | |
LTM2889HY-5#PBF | 量产 | |
LTM2889IY-3#PBF | 量产 | |
LTM2889IY-5#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM2889CY-3#PBF | 量产 | |
LTM2889CY-5#PBF | 量产 | |
LTM2889HY-3#PBF | 量产 | |
LTM2889HY-5#PBF | 量产 | |
LTM2889IY-3#PBF | 量产 | |
LTM2889IY-5#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
非隔离式控制器区域网络 (CAN) 1 | ||
LTC2875 | 量产 | 具 ±60V 故障保护功能的 3.3V 或 5V 25kV ESD 高速 CAN 收发器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2889的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论